Die Schnellladesäulen stehen autark im öffentlichen Raum und die Schnittstelle zu den Abrechnungssystemen der Betreiber basiert auf Windows. Der Ladevorgang sowie die Speicherung der Abrechnungsdaten muss jedoch auch bei einem Ausfall von Windows weiter funktionieren. Des Weiteren sollen alle gängigen Ladestandards unterstützt werden
Ein separates PC-System kann eingespart werden,
da bei einem Ausfall von Windows die Steuerung weiter das Laden und die
Datenspeicherung ermöglicht. Die Protokolle für die verschiedenen Ladestandards
konnten einfach in Hochsprache durch die ODK-Schnittstelle integriert
werden.
„Da beim ET 200SP Open Controller die Steuerung unabhängig
läuft, funktioniert die Ladestation auch bei einem Neustart des Windows-Systems
einfach weiter – der Autofahrer bemerkt davon nichts“
Günter Köstenberger jun.
Zuverlässiger Dauerbetrieb im öffentlichen Raum durch PC-basierte Steuerung unabhängig von Windows
Unterstützung verschiedener Ladestandards durch direkte Integration von Hochsprachen
Intuitive Bedienung durch einfache Erstellung übersichtlicher Bedienoberflächen
Die Firma Kostad Steuerungsbau GmbH widmet sich neben dem Schaltschrankbau und Präszisionsteilen für die Ölförderung auch der Elektromobilität. Die neueste Innovation ist eine Schnellladesäule für den urbanen Raum, welche alle gängigen Ladestandards abdeckt.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Kostad Steuerungsbau - Schnellladesäulen für E-Cars, SIMATIC ET 200SP Open Controller
Kostad Steuerungsbau - Schnellladesäulen für E-Cars, SIMATIC ET 200SP Open Controller