Auch Messungen in Tanks mit nichtlinearen Volumen müssen beim Befüllen und Entleeren einwandfrei funktionieren
Im Rahmen einer vor über einem Jahr durchgeführten
Studie haben Experten von SABMiller den Prototypen des
Radar-Füllstandmessumformers Sitrans LR250 HEA, – der im September 2014 in den
Markt eingeführt wurde – mit ähnlichen Systemen anderer Hersteller verglichen.
Dabei wurden alle Geräte auf Herz und Nieren geprüft. Schließlich wurde der neue
Messumformer – das erste Gerät dieser Art, das die strengen Auflagen der EHEDG
Aseptic erfüllt – als Teil des SAB-Miller-Standards für Radar-Füllstandmessungen
für die internationalen Brauereiaktivitäten des Unternehmens
übernommen.
Der Radarfüllstandumformer SITRANS LR250 HEA
Einfache Installation, da das Gerät über vorhandene Prozessanschlüsse auf den Tanks angeschlossen werden kann
Einfacher Zugang (bei Wartungsbedarf), da die Elektronik ohne Öffnen/Entleeren des Tanks entnommen werden kann
Minimierung von Zeit- bzw. Produktverlust durch Synchronisierung der Tankentleerung mit dem Flaschentransport zur Abfüllmaschine
<CompanyDescription>Im
Rahmen einer durchgeführten Studie haben Experten von SABMiller den Prototypen
des Radar-Füllstandmessumformers SITRANS LR250 HEA mit ähnlichen Systemen
anderer Hersteller verglichen.
<BR />Die
Ergebnisse sind beeindruckend: SITRANS LR250 HEA (Gekapselte Antenne mit
Hygieneanschluss) ist nicht nur wesentlich kostengünstiger als
Ultraschallsysteme mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit, sondern ist überdies
auch so aufgebaut, dass die Sensorelektronik ohne Unterbrechung des Prozesses
durch Druckherabsetzung und Außerbetriebnahme des Tanks ausgetauscht werden
kann. </CompanyDescription>
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Radarfüllstandmesser SITRANS LR250 HEA erfüllt alle Erwartungen im SABMiller-Vergleichstest
Der Radarfüllstandmesser Sitrans LR250 von Siemens bei SABMiller
Radarfüllstandmesser SITRANS LR250 HEA erfüllt alle Erwartungen im SABMiller-Vergleichstest
Der Radarfüllstandmesser Sitrans LR250 von Siemens bei SABMiller
Radarfüllstandmesser SITRANS LR250 HEA erfüllt alle Erwartungen im SABMiller-Vergleichstest