Die Hera-Gruppe ist eines der führenden Multi-Utilities-Unternehmen Italiens und seit 2003 an der Börse notiert. Sie ist in fünf Schlüsselbereichen tätig: Wasser, Energie, öffentliche Beleuchtung und Telekommunikation. Heute bedient sie 311 Gemeinden in Emilia Romagna, Venedien, Friaul, Venetien Giulia, Marken und Toskana und erreicht über 7,5 Millionen Nutzer – etwa 13 % der italienischen Bevölkerung. Ziele: Das Projekt stellte sich mehreren Herausforderungen: Integration verschiedener Regionen in ein Kontrollzentrum, Wartung bestehender Systeme und Hardware sowie schnelle Verwaltung historischer Daten ohne Leistungseinbußen. Aufgrund der Struktur waren hohe Systemverfügbarkeit und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften entscheidend
Ein Multi-Facility-Leitstand mit der WinCC OA-Lösung, der in der Lage ist, ein hohes Volumen an Variablen zu verwalten. WinCC OA war mit seiner Offenheit, hohen Performance und Skalierbarkeit die ideale Lösung für den Umgang mit großen Datenmengen. Darüber hinaus ermöglichte die vielseitige Architektur unserem Kunden, verschiedene Systeme sowohl lokal als auch aus der Ferne vom Hauptkontrollraum aus einfach zu überwachen und zu verwalten.
Skalierbar, robust, performant
HERA-Gruppe
Die Siemens-Lösung und Heras Anpassungen ermöglichten die Integration bestehender Hardware verschiedener Hersteller ohne Austausch funktionierender Geräte. Das System ist leistungsstark, flexibel und praktisch unbegrenzt. Heute verwaltet Hera eine große Infrastruktur: 11.000 ferngesteuerte Anlagen, 54.800 km Wassernetze, 20.000 km Gasnetze und 40.000 Abfallbehälter.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Integriertes Versorgungsleitsystem HERA Group & SIMATIC WinCC OA
Wasser&Abwasser, Stromverteilung, Gasprojekt in Italien
Integriertes Versorgungsleitsystem HERA Group & SIMATIC WinCC OA
Wasser&Abwasser, Stromverteilung, Gasprojekt in Italien