"Eines unserer Hauptziele war es, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, um unseren Kunden mehr Kontinuität zu garantieren, und wir wussten, dass die Siemens-Hardware einen Mehrwert für die gesamte Maschine schafft."
Dank des vollautomatischen Coilvorschubs mit der SIMATIC S7-1500 TF ermöglicht die Dalcos EXN II Materialeinsparungen von bis zu 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Blechbearbeitungsmaschinen. Die neue Dalcos EXN II verarbeitet Coils mit einer Breite von 80 bis 1.000 mm und einer Dicke von 0,3 bis 4 mm bei maximaler Energieeffizienz und Materialausbeute.