Ein großes Thema bei unseren Kunden ist die Energieeffizienz bzw. Energieeinsparung. Auch das können wir mit den Komponenten von Siemens sehr gut erreichen.
In Zusammenarbeit mit Siemens und weiteren Partnern sowie Zulieferern konnte Hugo Beck die Inbetriebnahmezeit halbieren, den Energieverbrauch um bis zu 20 % reduzieren & bis zu 30 % Verpackungsmaterial gegenüber herkömmlichen Maschinen einsparen. Auch das Verpackungsvolumen wird um 10 % reduziert. Die Verwendung von recyclebarem unbeschichtetem Papier anstatt Plastikfolie ist ein weiterer Vorteil.