Installation eines Glasfasernetzwerks war finanziell undenkbar
Anbindung von 350 Geräten über 16 Anlagencluster hinweg
Mehrere Netzwerke mit unterschiedlichen Firewall-Einstellungen
IT hatte strenge Sicherheitsanforderungen
BASF wollte jedem Cluster privaten Zugriff auf die eigenen Steuerungen bieten und machte die Steuerungen in allen 16 Anlagenclustern vom Schreibtisch aus zugänglich
In Industrieanlagen läuft nichts ohne
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). Der Chemiegigant BASF hatte den
Wunsch, die Aktualisierung einer großen Anzahl von Steuerungen zu
automatisieren. Aber durch die unzähligen Firewalls und eingebundenen
Fremdgeräte war bald klar, dass die Integration dieser Steuerungen über ein
einziges Netzwerk eine große Herausforderung darstellt.
SCALANCE S615 Industrial Security Appliances machen sowohl Siemens-Steuerungen als auch Fremdgeräte vom zentralen Sinema Remote Connect-Server aus zugänglich
SINEMA Remote Connect für die Einrichtung sicherer und zentral verwalteter Tunnel, die alle Steuerungen über verschiedene Firewalls und Netzwerke hinweg verbinden
Vor dem Betriebsstart des Gesamtsystems wurde ein Test zur Machbarkeit durchgeführt.
Benutzergruppen ermöglichen den Benutzern in jedem Anlagencluster, auf ihre eigenen Geräte zuzugreifen und Diagnoseergebnisse zur Betriebsleistung zu erhalten.
Sowohl Siemens-Steuerungen als auch Fremdgeräte werden vom zentralen SINEMA Remote Connect-Server aus zugänglich.
BASF verfügt jetzt über ein sicheres, leistungsstarkes zentrales Update-Management für das Anlagennetzwerk
BASF Antwerpen: Standort umfasst 6 km² mit 16 Anlagenclustern.
Bei BASF mussten 350 Geräte, die sich auf 16 Anlagencluster verteilen, zu Fuß erreicht und manuell aktualisiert werden.
BASF wollte ein Netzwerk, dass sich aus der Ferne und automatisch aktualisieren lässt.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.