BKL hatte laufend Unterschiede zwischen dem vom Lieferanten angegebenen Treibstoffvolumen und den Messwerten des Pegelgeräts in der Speicheranlage bemerkt.
Mit dem Clamp-on-Durchflussmesser Sitrans FUT1010
kann die dänische Betreibergesellschaft BKL A/S mit großer Zuverlässigkeit
ermitteln, welche Menge an Flugzeugkraftstoff aus einem nahegelegenen Terminal
in das Tanklager des Unternehmens am Kopenhagener Flughafen
fließt.
BKL installierte einen Flüssigkeits-Ultraschall-Durchflussmesser SITRANS FUT1010 an der einzigen Rohrleitung, die Flugzeugtreibstoff in die Speichertankanlage transportiert.
Volumetrische Durchflussmessungen der Flüssigkeit nach Reinigung der Flüssigkeit, aber vor Erreichen des Tanks.
Vom FUT1010 gewonnene Daten halfen BKL mit dem Lieferanten zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Instrumente richtig kalibriert wurden.>>> identische Messstandards sowohl beim Lieferanten als auch beim Empfänger
"Treibstoffförderungsprozess hat sich als äußerst intelligente Investition herausgestellt"
Peter Laybourn, Geschäftsführer, BKL
Genauigkeit des eichpflichtigen Verkehrs von ± 0,15 % des Durchflusses.
Reproduzierbarkeit der erfassten Werte von ± 0,05 %-0,1 %.
Innovatives TransLoc-Montagesystem für die dauerhafte Installation der Messfühler an der Außenseite des Messaufnehmers, wodurch der Kontakt mit dem Treibstoff verhindert und eine Durchflusskalibrierung ermöglicht wird.
BKL ist ein am internationalen Flughafen Kopenhagen in Dänemark ansässiges Betreiberunternehmen. BKL, das sich im gemeinsamen Besitz von sechs Treibstofflieferanten befindet, unterhält am Flughafen eine Speichertankanlage für Flugzeugtreibstoff und pumpt den Flugzeugtreibstoff bei Bedarf durch ein unterirdisches Rohrleitungssystem von der Anlage zu jedem der einzelnen Flugzeugabstellplätze.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.