Giave ist ein führender Hersteller von Tief- und Flexodruck sowie von Schneid- und Wickelmaschinen. Das Unternehmen bietet alle Maschinen in kundenspezifischer Ausführung an, so dass Konfiguration, Leistung und Produktivität den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden können. Maschinen von Giave bedienen den Markt für Druck und Converting mit hochflexiblen Lösungen im Bereich Verpackungs- and Dek Ziele: - Wirtschaftliche Lösung für hohe Druckqualität and kleine Losgrößen bei einer Stackmaschine - Flexibilität and Registerstabilität sowie modularer Aufbau für andere Produktionsarten - Verbessert die Energieeffizienz im Gesamtsystem inkl. der motorgetriebenen Wickler - Weniger Einbauraum and Grundfläche notwendig and bessere Zugänglichkeit der Maschine
High-End-Stack-Flexodruckmaschine – Flexible Alternative zur CI-Flexodruckmaschine
Die durchgängige Steuerungs- und Direktantriebstechnologie von Siemens spielt eine bedeutende Rolle für die hohe Flexibilität, Druckqualität und Kosteneffizienz unseren neuen Stack-Maschinenreihe Mizarflex.
Oriol Ginestí – Inhaber und CEO Giave S.A.
- Druckgleichmäßigkeit auf CI-Niveau mit Registerregelung im Betrieb - 90 % weniger Makulatur - bessere Umwelteffizienz - Gesamter Antriebsstrang baut ca. 50 % kürzer - weniger Bauraum nahe der Zylinderachse notwendig - Energetische Vorteile durch konsequenten Einsatz von Servoantrieben & bis zu 20 % niedrigeren Energieverbrauch - Kompakte Bauform – Druckwerk mit 25 % weniger Grundfläche
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.