Giave ist ein führender Hersteller von Tief- und Flexodruck sowie von Schneid- und Wickelmaschinen. Das Unternehmen bietet alle Maschinen in kundenspezifischer Ausführung an, so dass Konfiguration, Leistung und Produktivität den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden können. Maschinen von Giave bedienen den Markt für Druck und Converting mit hochflexiblen Lösungen im Bereich Verpackungs- & Dekor.
Integrierte Registerregelung mit Kamera TRC7000 und Sensor TRC3000
Vollautomatisierte Hochlaufsequenz und motorische Verstellungen
SIMOTION einschl. Safety mit SIMATIC F-CPU + I/O ET200 S
Die durchgängige Steuerungs- und Direktantriebstechnologie von Siemens spielt eine bedeutende Rolle für die hohe Flexibilität, Druckqualität und Kosteneffizienz unseren neuen Stack-Maschinenreihe Mizarflex.
Oriol Ginestí – Inhaber und CEO Giave S.A.
Druckgleichmäßigkeit auf CI-Niveau mit Registerregelung auch im Betrieb
90 % weniger Makulatur, daher bessere Umwelteffizienz
Gesamter Antriebsstrang baut ca. 50 % kürzer, daher weniger Bauraum nahe der Zylinderachse notwendig
Energetische Vorteile durch konsequenten Einsatz von Servoantrieben und bis zu 20 % niedrigeren Energieverbrauch
Kompakte Bauform – Druckwerk mit 25 % weniger Grundfläche
Wirtschaftliche Lösung für hohe Druckqualität & kleine Losgrößen bei einer Stackmaschine
Flexibilität & Registerstabilität sowie modularer Aufbau für andere Produktionsarten
Verbessert die Energieeffizienz im Gesamtsystem inkl. der motorgetriebenen Wickler
Weniger Einbauraum & Grundfläche notwendig & bessere Zugänglichkeit der Maschine
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.