Die Firma Rodotec AG entwickelt Montageanlagen für die Industrie – beginnend beim einfachen Transfersystem über halbautomatische Arbeitsplätze bis zur vollautomatisierten Produktionsanlage. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Montagelinie für Automobilzulieferer mitHydraulikmodulen.
Die Montagelinie ist 24 Meter lang und besteht aus zehn frei platzierbaren und über Busleitung verbundenen Modulen. An jedem Modul arbeitet eine Person, die Teile verschraubt, verpresst oder schlicht am richtigen Ort einwirft.
Zur Automatisierung der Module setzte Rodotec auf insgesamt 56 dezentrale Peripheriemodule ET 200AL in Schutzart IP 65/67. Lediglich die Steuerung der gesamten Montagelinie, eine Simatic S7 IM151-8 CPU, wurde in einem Schaltschrank untergebracht.
Garantiert fehlerlose Produkte, Überwachung der Arbeitsschritte mit der Steuerung (Schnelle und einfache Programmierung mit dem TIA Portal)
Nur 1 Schaltschrank und trotzdem kurze Kabellängen zu den Aktoren/Sensoren, Verkabelung eingespart mit ET 200AL IO Verteilern (Vernetzung der ET 200AL Station mit PROFINET)
Flexible Anbindung an 50Hz/60Hz, eine Stromversorgung für alle Netze (SITOP PSU8200 arbeitet sowohl mit 480V/60Hz als auch 400V/50Hz)
Montagelinie für Automobilzulieferer mit
Hydraulikmodule
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Rodotec, Realisierung einer Montagelinie für Hydraulikmodule
Automobilindustrie, Schweiz
Rodotec, Realisierung einer Montagelinie für Hydraulikmodule