Das Visualisierungs- und Bediensystem für Bahnen (VBBa) wird zum Bedienen und Visualisieren von Stellwerken und allen dazugehörigen Elementen der Sicherungsanlage wie Weichen, Barrieren, Fahrstraßen etc. bei verschiedenen Eisenbahnunternehmungen eingesetzt. Die Aufgabe von VBBa ist die Fernsteuerung und Fernüberwachung von Stellwerken. Teilweise erfolgt die Fernsteuerung heute noch mittels konventionellen Bedienpulten. Diese werden durch VBBa abgelöst.
VBBa ist für das Ausführen von kritischen Befehlen ausgelegt. Das Bedien- und Beobachtungssystem ist gemäß den Anforderungen nach SIL2 ausgelegt, somit werden die notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Sicherheit wurde in umfangreichen Tests nachgewiesen, von externen Gutachtern geprüft und vom BAV (Bundesamt für Verkehr der Schweiz) im November 2014 zertifiziert. Mit dem vorliegenden Projekt hat LeitTec AG ein typengeprüftes, generisches System für die sichere Anzeige von Meldungen und die sichere Ausführung von Befehlen (fehlersicher) realisiert. In der Auslegung und der Größe ist das System flexibel an die Bedürfnisse der jeweiligen Bahn anpassbar. Das System ist modular aufgebaut und hat offene Schnittstellen zu anderen Leitsystemen (Zuglenkung) oder weiteren Stellwerkstypen. Zukünftige weitere Schnittstellenmodule können rückwirkungsfrei zum Grundsystem hinzugefügt werden.
Referenz eingetragen durch ETM professional control GmbH, Österreich