HiiROC ist ein wegweisendes Wasserstoffunternehmen, das sich der Revolutionierung der Wasserstoffproduktion mit seinem kostengünstigen, proprietären Verfahren, der thermischen Plasmaelektrolyse (TPE), verschrieben hat. TPE verbraucht nur ein Fünftel des Stroms, der bei der Wasserelektrolyse benötigt wird, und produziert kein CO2, während die vorhandene Infrastruktur für die Produktion genutzt wird. Die Technologie unterstützt die Dekarbonisierung in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich traditioneller Anwendungen in der Raffinerie und chemischen Produktion sowie neuer Anwendungen in der industriellen Dekarbonisierung, im Energiemanagement und im Transportwesen. Ziele:
Sichere und effiziente Steuerung des automatisierten Wasserstoffproduktionsprozesses.
Skalierung der Produktion, um die wachsende Nachfrage nach emissionsarmem Wasserstoff zu decken, ohne auf den Aufbau der Infrastruktur warten zu müssen.
Entwicklung einer Cybersicherheitsstrategie und Best Practices
Das Ziel von HiiROC ist es, seine Technologie mit einem Ökosystem von Partnern zu liefern, in dem die Partnerschaft mit Siemens einen bedeutenden Meilenstein darstellt. Als Technologieentwicklungspartner von HiiROC ist Siemens aktiv an der Produktentwicklung beteiligt, um eine sichere und effiziente Steuerung des Produktionsprozesses zu gewährleisten. S7-1516F, ET200iSP, STEP7V19, WinCC UnifiedV19, S7-PLCSIM Advanced, ScalanceXC200, SIMATIC IPC627E, Unified Comfort Panel Pro, SITOP PSU6200, SINAMICS DCM DC
Der Support und das branchenführende Know-how, das Siemens zu Themen wie Cybersicherheit und Softwareentwicklung zur Verfügung stellte, waren und werden auch in Zukunft entscheidend für die Produktentwicklung und die zukünftige Skalierung sein
Mike Plant, Leiter der Technik, HiiROC
Maßgeschneiderte Automatisierungs- und Stromversorgungslösungen, die für TPE-Anwendungen optimiert sind.
Verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit der Softwareentwicklung.
Schnelleres Upskalieren und Produzieren der TPE-Technologie.
Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften.
CO2-arme Wasserstoffproduktion durch thermische Plasmaelektrolyse
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.