Siemens Logo
Siemens References
Hofmann Wärmetechnik GmbH, Durchlaufofenanlage mit SIMATIC ET 200SP Motorstartern
Wärmebehandlung, Fördertechnik, Automotive

Automotive

Hofmann Wärmetechnik GmbH

Hofmann Wärmetechnik GmbH
Hellmonsödt bei Linz,
Austria
  • Abmessungen der Durchlauföfen sind auf ein Minimum reduziert
  • Hohe Produktivität: Reduzierung von Inbetriebnahme- und Ausfallzeiten
  • Internationaler Einsatz der Durchlauföfen
Für die Antriebe der Umluftventilatoren setzt Hofmann auf Frequenzumrichter Sinamics G120 C und G120 D mit integrierter temperaturabhängiger Frequenzregelung integriert. Steuerungsseitig wird eine Simatic S7-1500 eingesetzt. Die Simatic ET 200SP Motorstarter vervollständigen das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP und steuern die Motoren der Fördertechnik in den Durchlauföfen an. Die elektronische Strommessung innerhalb des Motorstarters nutzt Hofmann, um Blockaden auf dem Förderband im Durchlaufofen zu erkennen. Das Engineering erfolgt über das TIA Portal.
  • Platzersparnis: kompakte Schaltschrankbestückung und damit Reduktion der Schaltschrankanzahl
  • Reduzierter Engineering und Verdrahtungsaufwand, u.a. durch Integration ins TIA Portal und Push-in-Technologie
  • Diagnosedaten ermöglichen frühes Erkennen von Blockaden und Leitungsbruch
Hofmann Wärmetechnik ist ein führender Hersteller von Durchlauföfen zur Härtung von Aluminiumbauteilen, die weltweit in der Flugzeug- und Automobilindustrie Anwendung finden. Die Ansteuerung der Motoren in den Anlagen, welche die Fördertechnik bewegen, übernehmen Simatic ET 200SP Motorstarter von Siemens.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: MA54D52530D93B12CB168FDE7B2E8FE39