manroland Goss, Maschinenentwicklung mit digitalem Zwilling
Schnelle und effiziente Drucklösungen, Deutschland
manroland Goss, Maschinenentwicklung mit digitalem Zwilling
Schnelle und effiziente Drucklösungen, Deutschland
Machine Building
manroland
Augsburg Germany
manroland Goss ist der führende Anbieter von Rollenoffset-Drucktechnologie für alle Anwendungen vom Zeitungs- über den Illustrations- bis zum Verpackungsdruck. Dabei haben die Augsburger den Gesamtlebenszyklus der Systeme im Blick: von der Materialwirtschaft bis zum versandfertigen Produkt, von der Entwicklung bis zum Service.
Der Kunde hatte folgende Herausforderungen:
Druckbranche verlangt kleine Losgrößen und kurze Rüstzeiten der Maschinen
Endkunden fordern hohe Druckqualität und höchste Anlagenverfügbarkeit zu optimierten Kosten
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss manroland Goss die Entwicklung und Inbetriebnahme effizienter gestalten, um die Time-to-Production zu verkürzen
NX Mechatronics Concept Designer
PLCSIM Advanced
SIMIT
SIMATIC S7-1500F
SIMATIC I/O, SITOP, SIMOTICS S
"Der gelungene Einstieg in die Digitalisierung ist einer der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft."
Franz Kriechbaum, Geschäftsführer manroland Goss
Bis zu 50% kürzere Inbetriebnahme-Zeit vor Ort
Reduzierte Aufwände über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen
Weltweiter Service und optimierte Ersatzteilversorgung
Minimierte Stillstandszeiten für Wartungen
Maschinenoptimierung durch Auswertung der Betriebs- und Prozessdaten
manroland Goss entwickelt periphere Anlagenteile in einem rein digitalen Workflow. Erste konkrete Anwendung ist ein Rollentransportsystem mit mehreren Trolleys, Förderstrecken und Drehtischen zur Versorgung einer oder mehrerer Druckmaschinen.