Die Verpackungsmaschine Flow-Pack M254 bietet maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität dank SIMOTION D425 und SIMATIC S7-1200
M.C.M., Verpackungsindustrie
Die Verpackungsmaschine Flow-Pack M254 bietet maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität dank SIMOTION D425 und SIMATIC S7-1200
M.C.M., Verpackungsindustrie
Machine Building
M.C.M.
Elektronische Lösungen werden vom Markt manchmal noch skeptisch gesehen, da befürchtet wird, dass eventuell Probleme nicht schnell behoben werden können. Daher müssen die elektronischen Lösungen max. Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten.
M.C.M.
(Macchine Confezionatrici Marzaroli – Verpackungsmaschinen Marzaroli) hat mehr
als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Verpackungsmaschinen für Flow-Packs und
Füllmaschinen für den Nahrungsmittelbereich und ist global vertreten. Die M254
dient zum Verpacken von Eis oder Snacks.
Die Automatisierungslösung der Verpackungsmaschine M254 basiert auf SIMOTION D425 in Kombination mit SINAMICS S120 Antrieben und SIMOTICS Motoren. Abgerundet wird die Lösung durch den Einsatz einer fehlersicheren SIMATIC S7-1200, die NOT-Halt Befehlsgeräte und die Schutztüren in den einzelnen Geräteabschnitten überwacht.
„Dank der SIMATIC S7-1200 können Sie herausfinden, was in
den verschiedenen Geräteabschnitten passiert und entsprechend eingreifen.“
Gianluca Marzaroli, Geschäftsleitung, M.C.M.
Kurze Wartungszeiten bei Bauteiltausch, da keine Neukalibrierung notwendig ist.
Stillstandszeiten werden minimiert
durch die genaue und zielführende
Diagnose
20% Einsparung bei der Planung und
Umsetzung der Verdrahtungspläne
durch die Integration von Safety in die
SPS
M.C.M. (Macchine Confezionatrici Marzaroli – Verpackungsmaschinen Marzaroli) hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Verpackungsmaschinen für Flow-Packs und Füllmaschinen für den Nahrungsmittelbereich und ist global vertreten. Die M254 dient zum Verpacken von Eis oder Snacks.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.