Siemens AG Motorenfertigung in Bad Neustadt, Virtueller NC-Kernel
Werkzeugmaschinen, Deutschland
Siemens AG Motorenfertigung in Bad Neustadt, Virtueller NC-Kernel
Werkzeugmaschinen, Deutschland
Machine Building
Siemens AG Motorenfertigung in Bad Neustadt
Um die Maschinen optimal auszunutzen müssen die NC Programme fehlerfrei und möglichst optimiert in die Fertigung•Die NC Programme müssen schnell und mit so wenig Risiko wie möglich in Betrieb genommen werden
NC Programme müssen auf Grund von z.B. Kapazitätsengpässen oder Maschinenausfall schnell auf anderer Maschine übertragen werden
Neue Maschinen müssen schnell in den Fertigungsablauf integriert werden. Dazu müssen die NC Programm erstellt und vorbereitet werden
NC-Programme einfach einfahren, bei Engpässen auf
andere Werkzeugmaschinen wechseln, um mehr als 20 % verkürzte Programmlaufzeiten
– das sind nur einige der Vorteile, die das Siemens-Werk Bad Neustadt mit der
Applikation Run MyVNCK realisiert hat.
NX virtuelle Maschine
Wir bieten dem Kunden ein virtuelles Abbild seiner Maschine
Die Virtuelle Maschine besteht aus NX CAM mit Maschinensimulation und dem virtuellen NC Kernel (VNCK) der SINUMERIK
Es gibt weitere Simulationslösungen, die den VNCK integrieren
Die virtuelle Maschine mit Run MyVNCK...
…basiert auf der originalen SINUMERIK Software à erhöhteSicherheit, weil sich die virtuelle Maschine genau so verhält, wie die reale Maschine
…schafft die Möglichkeit für eine offline Optimierung à erhöhteMaschinenverfügbarkeit,weil die reale Maschine produziert, während mit der virtuellen Maschine NC Programme eingefahren und optimiert werden
…simuliert den exakten Prozess à erhöhteProduktivität undbessere Planung durch genaue Zeitberechnung der Fertigungszeit
Siemens AG, Motorenfertigung in Bad Neustadt
Simulation eines INDEX Drehzentrums mit VNCK basiertem Simulationssystem•DMU 60 Evo mit NX und VNCK