Umfassende
und konsistente Automatisierungslösung eines neuen Shuttle Systems mit
Kommunikation über WLAN unter weitestgehendem Einsatz von
Standard-Industriekomponenten
Integration
der Safety Anforderungen, sowie sichere
Ausleuchtung der Lagergassen mit WLAN
Unterstützung
bei der optimalen Konfiguration der Shuttles, sowie gemeinschaftliche
Ausarbeitung der IWLAN Abdeckung
•Durchgängiges
Automatisierungskonzept für Shuttle, Heber und Gassenmanagement
Technologien: SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200SP F + CAN
Kommunikationsmodul für
Antriebe, SIMATIC S7- Mobile Panel KTP700F, SCALANCE IWLAN, SINAMICS S120
Integriertes
Engineering im Rahmen vom TIA Portal
Der
wichtigste Erfolgsfaktor allerdings ist die Systemdurchgängigkeit wie sie
Siemens „alles aus einer Hand“ liefert.
Otmar Fleckenstein, Produkt- und
Softwareentwickler, SSI Schäfer
Schnelle
Ersatzteilverfügbarkeit durch Standardkomponenten
Einsparung
des hohen mechanischen Aufwandes für Schleifleitungen, Verschleißfreiheit,
einfache Skalierung
Maximale
Effizienz durch Engineering-Tools für das Automatisierung und Antrieb inklusive
Sicherheitstechnik
Minimale
Ausfallzeiten dank Sicherheitskonzept mit ausfallsicherer Kommunikation über
IWLAN und durchgängiger Systemdiagnose
Hochpräziser
Shuttle-Heber dank leistungsstarkem und kostenoptimiertem Antrieb - nahtlos in die Automatisierung integriert
SSI Schäfer ist einer der weltweit führenden
Anbieter von Lager- und Logistiksystemen, familiengeführte Unternehmensgruppe, Hauptsitz in Neunkirchen (DE), ca. 10.000 Mitarbeiter:
Umfassende Shuttle-Automatisierung:
Konsistent, via WLAN mit Standard-Industriekomponenten.
Safety
& Beleuchtung: Integration von Sicherheitsanforderungen, sichere
WLAN-Abdeckung der Lagergassen.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.