Stadtwerke Flensburg GmbH - SP5 als virtualisiertes Mehrrechnersystem
Spectrum Power Upgradeprojekt
Stadtwerke Flensburg GmbH - SP5 als virtualisiertes Mehrrechnersystem
Spectrum Power Upgradeprojekt
Power Utilities
Stadtwerke Flensburg GmbH
Flensburg Germany
Der
Geschäftsbereich Netze der Stadtwerke Flensburg GmbH plant, betreibt und
modernisiert die Versorgungsnetze und baut
sie stetig weiter aus, sodass Kunden rund um die Uhr mit Strom, Wasser, Fernwärme und Telekommunikationsprodukten per Glasfaser versorgt werden. Darüber hinaus wird auch der Betrieb und die
Wartung des Straßenbeleuchtungsnetzes sichergestellt.
Spectrum PowerTM 5 ist ein wichtiger Baustein zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit
und Effizienz bei der Betriebsführung auf höchstem Niveau. Ein leistungsstarkes
System für einen langfristig rentablen Netzbetrieb und eine innovative Lösung zur Erfüllung der aktuellen und
zukünftiger Anforderungen.
Lösungsübersicht
Spectrum PowerTM 5 Version 5.60
Upgrade-Projekt, Betriebsbeginn: 07.2021
Virtualisiertes,
redundantes und örtlich getrenntes Mehrrechnersystem
Hauptsystem,
Studienkontext
Spartenbetrieb
für Strom,
Wasser, Fernwärme,
Gas
Servicevertrag für Systemservice, IT-Sicherheit und Patchmanagement
Fernwirkprotokoll
IEC
60870-5-104 / IEC 60870-5-101
ICCP,
OPC
Systemumfang
Stationen Strom: 10
SST u. UWs
Ortsnetzstationen: 550
Stationen Wasser: 5
Datenpunkte gesamt: ca. 65.000
Datenpunkte ferngemeldet: ca. 30.000
Systembilder Strom: ca. 70
Systembilder
Wasser: 9
Systembilder
Fernwärme: 90
Systembilder
sonstige: 35
SCADA-Funktionen
Topologie im elektrischen Netz und
für rohrgebundene Medien
Temporäre Netzwerkelemente
Schaltfolgenverwaltung
Automatische Schaltprogramme
Stationssuche
Höherwertige Funktionen
Fahrplanverwaltung
Fahrplansteuerung zum vorgelagerten Netzbetreiber
(COP)
Umfangreiche Exportfunktionen
Bedienerunterstützung/Bedienerführung in kritischen Netzsituationen durch topologische
Netzzustandsverfolgung
Sichere
Netzüberwachung und -steuerung durch
Einsatz von Studien
Effizienter
Netzbetrieb durch bessere Planung auf Basis von Netzdaten
Verringerung der Ausfallzeiten/Wiederversorgungszeiten durch Einsatz von Schaltfolgen und Schaltprogrammen
Schnelles individuelles Ändern von
Netzdaten und Bildern im System
Erhöhung der IT-Sicherheit durch
aktuellste Softwareversionen
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.