Irgendwo auf
der Welt: Ein Hersteller von pharmazeutischen Produkten begutachtet seine neue vollautomatische
Burgener Abfüllanlage mit integriertem Schweissmodul, die sein Produkt
geschlossen gegen aussen abfüllt und verpackt. Die Lösung über-zeugt, nur ein
Modul der Anlage gefällt dem Kunden nicht, kurzerhand löscht er es. Löschen?
Ja, dank Solid Edge wird dies bald Realität sein, denn Burgener kann damit
bereits in der Entwurfsphase einen digitalen Zwilling der Anlage erstellen.
Die Kombination aus dem kompakten
Simatic IOT2050 Gateway und die industrielle IoT-as-a-Service-Lösung MindSphere
erlaubt eine hohe Flexibilität und optimale Datenverarbeitung. So lässt sich
für jede Anwendung im Zementwerk individuell festlegen, welche Daten lokal
erfasst, verarbeitet oder harmonisiert werden und welche danach in der Cloud
verarbeitet werden.
«Wir sind überzeugt, dass Predictive
Maintenance Zukunft hat. Mit PREMAS® 4.0 können wir Wartungen besser planen,
was Kosten und personelle Ressourcen spart. Das PREMAS®-Portal ist einfach zu
bedienen und übersichtlich.»
Ramona Keller
Leiterin Instandhaltung,
Jura-Cement-Fabriken AG