Siemens Logo
Siemens References
Genauer produziert, schneller montiert

Machine Building

SPW GmbH

Bremerhaven Germany

SPW GmbH
Bremerhaven,
Germany
Wie lässt sich die Fertigung (früher gegossener) Naben und Verzahnungen für verschiedene Falt- und Drehflügel-Segelpropeller (Variprop/Varifold/Variprofile) effizienter gestalten? Können Präzision und Qualität der Propeller verbessert und auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden? Reduziert höhere Präzision Nacharbeit, Einstell- und damit die Montagezeiten spürbar? Das würde die Produktivität und die Kundenzufriedenheit weiter steigern.
SINUMERIK 840D sl an Dreh-Fräs-Zentrum  Um die Ziele zu erreichen, setzt SPW (seit 2020) auf ein CNC-Dreh-Fräs-Komplettbearbeitungszentrum CTX Beta 1250 CT von DMG Mori mit SINUMERIK 840D sl von Siemens. Für beste Passgenauigkeit werden die Verzahnungen der Propellerblätter und die Komponenten der Propellernabe wiederholgenau auf ein und derselben Maschine gefertigt. Die grafische Arbeitsschritt-/JobShop-Programmierung mit ShopTurn / ShopMill vereinfacht die Programmierung an der Maschine entscheidend. Ein umfassendes Set an Technologiefunktionen für Drehen, Fräsen und Fräsdrehen optimiert und beschleunigt sämtliche Bearbeitungsschritte. Für höhere Produktivität wurde ein kamerageführter Knickarmroboter zum automatisierten Rüsten, Laden und Entladen integriert. 
Dank CNC-Fertigung mit SINUMERIK konnten wir die Montagezeit je Propeller um bis zu 30 % verkürzen!
Jörg Adamczyk, Leiter Konstruktion und Fertigung, SPW GmbH
Wiederholgenau konstante, höhere Bearbeitungsgenauigkeit im Vergleich zu gegossenen Verzahnungen und Naben. Das erspart aufwändige Nacharbeiten, reduziert den Einstellbedarf und dadurch letztlich die Montagezeit für jeden Propeller von acht auf sechs Stunden, also um  25 %, teilweise sogar um bis zu 30 %. Die höhere Verzahnungsqualität hat einen renommierten Sail-Drive-Hersteller dazu gebracht, SPW-Drehflügelpropeller auch für senkrecht aus dem Bootsrumpf geführte Antriebe mit Umlenkgetrieben / Z-Getrieben zuzulassen.   
  • Schnellere und effizientere Fertigung von Naben und Verzahnungen für verschiedene Segelpropeller 
  • Konstant hohe Präzision und Qualität liefern 
  • Nacharbeit, Einstell- und damit Montagezeiten reduzieren 
  • Produktivität und Kundenzufriedenheit weiter steigern
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: 38168