Audi war auf der Suche nach einem zuverlässigen Wartungspartner, der über fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung im technischen Betrieb eines automatischen Kleinteilelagers verfügt und auf kontinuierliche Verbesserung setzt. Da jeder ungeplante Stillstand von mehr als 30 Minuten zu Verzögerungen im Warenausgang führt, müssen die logistischen Abläufe reibungslos und ohne Kompromisse erfolgen. Der Vertrag wurde mit der Errichtung des automatischen Kleinteilelagers abgeschlossen und seitdem mehrfach verlängert. Die Zusammenarbeit zwischen Audi und Siemens besteht seit mehr als fünfzehn Jahren.
Siemens Serviceexperten haben einen geeigneten Wartungsvertrag auf der Grundlage des ganzheitlichen Plant Maintenance Services Ansatzes erstellt, der eine maximale Verfügbarkeit des Kleinteilelagers ermöglicht. Durch den Rundum-Sorglos-Vertrag übernimmt Siemens das Wartungsmanagement (Organisation von Inspektionen, Durchführung der Wartung und Behebung der Fehler), um die Verfügbarkeit, Effizienz und Leistung der Anlage zu erhöhen. Siemens Serviceexperten sind verantwortlich für geeignete Instandhaltungsmaßnahmen der gesamten technischen Ausrüstung (z.B. Regalbediengeräte, Fördertechnik, vollautomatische Kommissioniersysteme) sowie für die Automatisierung in Form von SIMATIC WinCC und des Lagerverwaltungssystems SILOG. Darüber hinaus übernehmen Siemens Serviceexperten die Instandhaltung der elektrischen und mechanischen Anlagen mit Transportgeräte Wels (TGW) und Vanderlande, und stellen ein komplettes Automatisierungs- und Kommissionierungssystem für Audi. Siemens Serviceexperten arbeiten 24/5 in einem Vier-Schicht-Betrieb (Früh-, Spät-, Nachtschicht und Tagschicht, welche Schwachstellenanalytiker und Projektleiter umfasst), um den reibungslosen Betrieb durch eine kontinuierliche Instandhaltung zu gewährleisten.
Zudem bedienen sich die Siemens Serviceexperten der modernsten zur Verfügung stehenden Technologie zur Wartung und Inspektion, wie z. B. künstliche Intelligenz SALT (Semi Automated Labeling Tool), um kontinuierliche Verbesserungen und Optimierungen (regelmäßige Fehleranalyse und Qualitätssicherung) bewerkstelligen zu können. Durch die kontinuierliche Überwachung und Datenanalysen, konnten durch Meldungen des KI-Tools SALT Stillstände vorzeitig erkannt und behoben werden.
Da das Werk sich auf die Integration von neuen Technologien konzentriert, kann sich Audi durch den Rundum-Sorglos-Vertrag ganz dieser Kernaufgabe widmen, während die Siemens Serviceexperten sich um die Instandhaltung des automatischen Kleinteillagers (AKLs) kümmern.
Maximale Verfügbarkeit bis zu 99%.
Signifikante Reduzierung von Unterbrechungen um ein Drittel.
Audi kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, während Siemens sich um sein Wartungsgeschäft kümmert.
Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung.
Investition in Konzeptverbesserung: Siemens Serviceexperten haben aus ihren Fehlern gelernt, sodass diese nach Behebung nicht erneut aufgetreten sind.
Audi ist ein Automobilhersteller mit Sitz in Ingolstadt. Der Name Audi steht weltweit für hochwertige Fahrzeuge, zukunftsweisende und nachhaltige Antriebstechnik, erstklassige Qualität und progressives Design. Das Unternehmem produziert eine breite Palette von Fahrzeugen, darunter Limousinen, SUVs, Coupés und Elektroautos. Die Marke ist auch im Motorsport aktiv und hat sich Nachhaltigkeit zum Ziel gesetzt. Zum Audi Konzern gehören die Marken Bentley, Lamborghini und Ducati.
Audi, Deutschland - 99% Verfügbarkeit mit Plant Maintenance Services
Audi, Deutschland - 99% Verfügbarkeit mit Plant Maintenance Services
Completion: 2027
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Audi, Deutschland - 99% Verfügbarkeit mit Plant Maintenance Services