Die ZECK GmbH zählt zu den
weltweit führenden Herstellern von Maschinen und Zubehör für den Bau und die
Instandhaltung von Freileitungen, Bahntechnik, Seilbahnen, Antennen und
Erdkabeln.
Durch
den Trend zu immer leistungsfähigeren Kabeln steigt der Bedarf an immer
größeren Rillenrädern und Spills
Notwendigkeit,
Räder bis 2900 mm Durchmesser zu bearbeiten
SINUMERIK
ONE, SINAMICS Antriebe
Digitaler
Zwilling für virtuelle Projektierung und Inbetriebnahme der Maschine sowie den Service
Übernahme
von vorhandenen Teileprogrammen von Maschinen mit SINUMERIK 840D
Vertraute
ShopTurn-Benutzeroberfläche
In der Bearbeitung sind wir schon jetzt 30 % schneller. Und dank der angetriebenen Werkzeuge werden wir in
Zukunft noch deutlich mehr Zeit einsparen und den Durchsatz an der Maschine bei
gleichem Personalstand wesentlich steigern können.
Christian Friedrich, Leiter Arbeitsvorbereitung bei ZECK
Neues
Maß an Ergonomie und etwa 30 % schnellere Bearbeitung der vorgeschweißten
Rillenräder und Spills durch voll- und teilautomatischen Betrieb
Weitere
Effizienzsteigerung durch Integration der vormals nachgelagerten, axialen und radialen Bearbeitungsschritte wie das
Bohren der Getriebeaufnahme, der Passungen und der Befestigungslöcher
Einheitliche
und wiederholbare Produktqualität auch bei großen Rillenrädern
Wachsender Bedarf an größeren
Rillenrädern und Spills
Bearbeitung von Rädern bis 2900 mm
Durchmesser
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.