Siemens Xcelerator is an open digital business platform that accelerates digital transformation easier, faster and at scale.
Bis 2030 soll aus dem Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wunsiedel (SWW) GmbH mit ca. 20.000 Einwohnern im Stadtgebiet und weiteren 7 Kommunen ein unabhängiges Energiesystem gemacht werden, welches vollständig auf erneuerbare Energien aufbaut. Mit dem Forschungsprojekt „Smart Energy Region“ im Jahr 2016 begann die Einführung von Spectrum Power 5 und eine langfristige Partnerschaft. Siemens Financial Services stellt dafür starke Finanzierungen bereit.
Lösungsübersicht
Spectrum
Power 5 Version 5.80
Neukundenprojekt
Auftragseingang: April 2024
Inbetriebnahme: Juni 2025
Systemhosting im AWS-Rechenzentrum Frankfurt in einer Siemens Virtual Private Cloud
Spartenbetrieb für Strom 20 kV, Wasser und Fernwärme
Redundantes, örtlich getrenntes Mehrrechnersystem
Systemzugriff über gesicherte Verbindungen für Leitwarten- und Büro-/Service-Arbeitsplätze
Dienstleistungsvertrag für Funktionsbereitstellung, Update-, IT-Sicherheit und Patchmanagement-Service
Fernalarmierung über E-Mail und/oder Sprachbenachrichtigung
Höherwertige Funktionen
Studienmodus
Schaltfolgenverwaltung
Schaltprogramme
System zur Angriffserkennung SIEM (Security Information and Event Management System)
Redispatch 2.0 Mini-Modul
Spectrum
Power 5
ermöglicht uns eine optimale Steuerung und Überwachung unseres
Mittelspannungsnetzes mit einer Vielzahl erneuerbarer Energiequellen. In enger
Zusammenarbeit mit Siemens wollen wir die Energiezukunft aktiv gestalten.
Marco
Krasser, Geschäftsführer Stadtwerke Wunsiedel (SWW) GmbH
Herausforderung
Unabhängige und zuverlässige Energieversorgung für Wunsiedel
100% Klimaneutralität durch regenerativ erzeugte Energie
Größtmögliche IT-Sicherheit für die Betriebsinfrastruktur
Optimaler Ausbau und Steuerung der dezentralen Erzeugungssysteme
Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für den umfassenden Ausbau der Betriebsinfrastruktur und erneuerbarer Energieprojekte
Sichere Netzüberwachung und Netzsteuerung
Effizienter Netzbetrieb
Entlastung des Betriebspersonals
Bedienerunterstützung/Bedienerführung in kritischen Netzsituationen (Situational Awareness)
Verringerung der Ausfallzeiten/Wiederversorgungszeiten
Verbesserung der Versorgungssicherheit
Signifikante Erhöhung der IT-Sicherheit
Umfassende Abdeckung der regulatorischen Marktanforderungen
Lösung
Mit Spectrum Power 5 wird die operative Netzbetriebsführung in den Sparten Strom, Wasser und Fernwärme sichergestellt
Mit dem Security Information and Event Management System (SIEM) werden alle Spectrum Power 5 Komponenten hinsichtlich möglicher Cybersicherheits-Angriffe überwacht und alarmiert.
Siemens Finance & Leasing GmbH hat eine Finanzierungslösung durch einen Mietkauf über 60 Monate eingebracht.
Über einen langfristigen Service und Dienstleistungsvertrag ist das kontinuierliche Patchmanagement und das Update aller Komponenten und Funktionalität des Leitsystems sicher gestellt.
Vorteile
Nachhaltig: 100% klimaneutral bis 2030
Wirtschaftlich: Einführung einer Netzleitsystem Hosting-Lösung über eine gesicherte Finanzierung durch SFS (Siemens Financial Services)
Sicher: Signifikante Erhöhung der IT-Sicherheit durch das System zur Angriffserkennung
Zuverlässig: umfassende Funktionen zur Netzüberwachung, Netzsteuerung und Verringerung der Ausfall-/Wiederversorgungszeiten
Effizient: Entlastung des Betriebspersonals durch situative Bedienerführung in kritischen Netzsituationen (Situational Awareness)
Spectrum Power 5 für die Netzbetriebsführung bei der Stadtwerke Wunsiedel (SWW) GmbH
Vom Forschungsprojekt zum
operativen Netzleitsystem
Spectrum Power 5 für die Netzbetriebsführung bei der Stadtwerke Wunsiedel (SWW) GmbH
Vom Forschungsprojekt zum
operativen Netzleitsystem