Als neu errichtetes medizinisches Versorgungszentrum im
Burgenland hatte die Klinik Oberwart das Ziel, eine zukunftsweisende und
sichere Einrichtung zu schaffen. Ein primäres Ziel war die vollständige
Konformität mit der NIS-Verordnung, die für kritische Infrastrukturen wie
Krankenhäuser eine hohe Cyberresilienz und den Schutz vor Cyberangriffen
vorschreibt. Dies erforderte eine äußerst sichere
Krankenhaus-IT-Infrastruktur.
Darüber hinaus benötigte die Klinik im Bereich MSR
(Messen, Steuern, Regeln) ein robustes und sicheres
Gefahrenmanagementsystem, das alle relevanten Alarme integriert und spezifische
Anforderungen eines Krankenhausbetriebs berücksichtigt. Dazu gehörte
insbesondere die präzise Regelung und Überwachung von sterilen Bereichen
wie Operationssälen (z.B. durch Überdruckhaltung und Zutrittssteuerung).
Die Klinik legte zudem Wert auf reibungslose Funktion
der gesamten Gebäudetechnik und eine gleichbleibend hohe Luftqualität im
gesamten Gebäude, um maximalen Patientenkomfort und optimale
Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
NIS-konforme
Cybersicherheit: Siemens implementierte den sicheren BACnet/SC-Standard für
verschlüsselte Kommunikation in Gebäudenetzwerken, um NIS-Konformität und
robuste Cybersicherheit für die Krankenhaus-IT zu gewährleisten.
Zentralisiertes
Gefahrenmanagement (MSR): Ein zentrales Gefahrenmanagementsystem
wurde eingerichtet, das alle Krankenhausalarme sammelt und spezifische
Anforderungen, wie die Regelung steriler OP-Bereiche, berücksichtigt.
Fortschrittliches
Gebäudemanagement: Die Desigo CC Plattform wurde
für ein umfassendes Gebäudemanagement eingesetzt, unterstützt durch
präzise Sitrans-Zähler und intelligente Einzelraumregelung für
optimale Luftqualität.
Beeindruckende
Projektgröße: Das Projekt umfasste 80 Laufmeter Schaltschränke, 41
Controller der neuen Generation, 360 Einzelraumregler und
Steuerungen für 1.400 Brandschutzklappen.
Umfassende
Leistungsfähigkeit: Siemens demonstrierte die Fähigkeit, mit seinem
breiten Portfolio höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit
und NIS-Konformität in einem Krankenhausumfeld zu erfüllen.
Höchste Cybersicherheit & NIS-Konformität: Optimaler
Schutz vor Cyberangriffen, höchste Datensicherheit und Betriebskontinuität
durch BACnet/SC, macht die Klinik zum Cybersicherheit-Vorzeigeprojekt.
Erhöhte
Sicherheit & Effizienz: Zentrales Gefahrenmanagementsystem im
MSR-Bereich ermöglicht schnelle Reaktion auf Alarme, erhöht die Sicherheit
für Patienten und Personal und optimiert den Klinikbetrieb.
Optimales
Raumklima & Luftqualität: Intelligente Einzelraumregelung und
präzise Überwachung (Sitrans-Zähler) sichern konstant hohe Luftqualität
und angenehmes Raumklima.
Transparente
& effiziente Gebäudesteuerung: Das Gebäudemanagement über Desigo
CC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für maximale Transparenz und
effiziente Verwaltung aller Gebäudeparameter.
Langfristige
Zuverlässigkeit & Zukunftsfähigkeit: Die umfassende
Siemens-Installation und -Expertise garantieren eine hochzuverlässige,
erweiterbare Infrastruktur, die den hohen Ansprüchen eines modernen
Krankenhauses gerecht wird.
Die Klinik Oberwart ist eine neu errichtete, hochmoderne Krankenanstalt im Burgenland, deren Betrieb im Mai 2024 aufgenommen wurde. Sie ist mit 334 stationären Betten und 56 ambulanten Betreuungsplätzen ausgestattet und bildet mit rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Berufsgruppen das medizinische Rückgrat der Region. Als zweitgrößte Krankenanstalt des Burgenlandes und einer der größten Arbeitgeber der gesamten Region setzt die Klinik Oberwart Maßstäbe in Architektur, Medizin und Technik.
Cybersicherheit von Siemens: Vorbild aus Oberwart - Österreich
Gegen Gefahren in den Kliniken
Cybersicherheit von Siemens: Vorbild aus Oberwart - Österreich
Gegen Gefahren in den Kliniken
Completion: 2024
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.