Vega International Car
Transport & Logistic
– Trading GesmbH
Wals-Siezenheim Austria
VEGA
International treibt den Wandel zur Elektromobilität aktiv voran und rüstet
seine Fahrzeugflotte sukzessive mit modernen E-LKWs aus. Um die dafür
notwendige Ladeinfrastruktur bereitzustellen, investiert das Unternehmen in
leistungsstarke Schnellladesysteme mit bis zu 400 kW Ladeleistung.
Siemens realisierte ein Komplettprojekt zur elektrotechnischen Ausrüstung
der Energiezentrale am Standort Salzburg. Die Lösung umfasst:
Automatisierung
der Energiezentrale mit SICAM A8000
Integration der
Alpitronic Hyper-Charger (300 kW und 400 kW)
Steuerung und
Überwachung der Betriebsmittel
Intelligentes
Lastmanagement für die Ladeinfrastruktur
Die eingesetzten Komponenten, von Mittelspannungsanlagen über
Transformatoren und Schienensysteme bis hin zur Niederspannungsverteilung, sind
optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für höchste Betriebssicherheit.
Die modulare Lösung mit dem Automatisierungssystem SICAM A8000 ermöglicht
nicht nur die Überwachung und Steuerung der Energieanlage inklusive PV-Anlage,
sondern auch ein effizientes Lastmanagement für den Ladepark.
VEGA profitiert von:
Transparenz über
die gesamte Anlage - vom Trafo bis zum Ladepunkt
Skalierbarkeit
und Investitionssicherheit
Effizienzsteigerung
in der Logistik durch optimierte Ladeprozesse
Salzburg
Completion: 2025
Vega International Car
Transport & Logistic
– Trading GesmbH