Schleicher
Fahrzeugteile: Digital
Shopfloor macht Teilefertigung produktiver
Schleicher erreicht bis zu 40 % höhere CNC-Produktivität durch Siemens Digitalisierung.
Schleicher
Fahrzeugteile: Digital
Shopfloor macht Teilefertigung produktiver
Schleicher erreicht bis zu 40 % höhere CNC-Produktivität durch Siemens Digitalisierung.
Automotive
Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Penzberg Germany
Große
Produktvielfalt und hohe Fertigungstiefe managen
Neues
Shopfloor-Management und Systemintegration implementieren
Partner
gesucht, der alles aus einer Hand liefert und zukünftige Anpassungen ermöglicht
Digitale Fertigung bei Schleicher
Fahrzeugteile – vernetzt, transparent, effizient.
Über 15 Maschinen smart vernetzt über die Shopfloor-Plattform Mcenter
Zentrales Werkzeugmanagement mit Manage MyResources /Tools für volle Transparenz und optimale Nutzung der Werkzeuge
Effizientes Programmmanagement mit Manage MyResources /Programs – richtige Programme zur richtigen Zeit
Verbesserte Produktionsleistung durch Analyze MyPerformance /OEE – tiefe Integration und Nutzung von Maschinendaten zu Verfügbarkeit, Qualität und Auslastung
Unser Ziel ist natürlich,
mit diesen Produkten eine Produktivitätssteigerung von 30 bis 40 % zu erreichen, was wir auch als realistisch ansehen.
Stefan Schleicher, Geschäftsführer
Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Effizientere Abläufe durch zentrale Datenplattform und smarte Maschinenintegration
Volle Transparenz bei Werkzeugen, Programmen und Produktionsleistung
Höhere Flexibilität zur schnellen Anpassung an Marktveränderungen
Verlässliche Partnerschaft von der Planung bis zum Betrieb – praxisnahe Lösungen aus einer Hand für nachhaltigen Mehrwert.
Die
Firma Schleicher Fahrzeugteile entschied schon 2017, sich aus der
Automotiv-Branche zurückzuziehen. Das Unternehmen war somit frühzeitig auf den
Wandel der Branche hin zur E-Mobilität vorbereitet, neue Märkte wurden
verstärkt erschlossen. Hieraus entsteht die Herausforderung, eine Vielzahl von
unterschiedlichen Produkten und großer Fertigungstiefe optimal zu managen. Mit
dem Umzug nach Penzberg sollte die Produktion von Grund auf neu aufgebaut
werden – inklusive Shopfloor-Management und Systemintegration. Ziel war
maximale Flexibilität, höhere Auslastung, geringere Werkzeugkosten und
Produktionssicherheit. Gefragt war ein Partner, der alles aus einer Hand
liefert und Raum für zukünftige Anpassungen schafft.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Referenzvideo: Siemens & Schleicher Fahrzeugteile
Digitaler Shopfloor für bis zu 40 % mehr Produktivität