Crossmuller (250+ Mitarbeiter), australischer Systemintegrator und Fertigungsautomatisierer, ist spezialisiert auf die Lösungsbereiche Fertigung, nachhaltige Technologie und Verbesserung von Unternehmensabläufen. Sechs Abteilungen mit breitem Leistungsspektrum liefern komplette schlüsselfertige Produktionsanlagen vom Entwurf über die Konstruktion bis hin zur M&E-Installation und Inbetriebnahme.
Skalierbare Benutzeroberfläche (UI) für Steuerung, mit dezentralen S7-CPUs
Zugriff auf Prozessarchivdaten über OLE-DB aus IT-Systemen von Drittanbietern
Transaktionen in Drittanbieter-ODBC-Datenbank über angepasste C- und VB-Skripts
WinCC V7.x mit S7-CPU-Architektur
Beratung zu SCADA-Architektur und Software-Planung
Komponenten: WinCC V7.x SCADA, S7-300/400, S7-1500, ET200SP CPU, ASI und PN
WinCC Server RT65k, WebNavigator (3), ConnectivityPack, WinCC RT Clients (7)
"Wir konnten alle 18 x S7-Steuerungen sehr schnell in WinCC V7 SCADA integrieren – dies bedeutete Einsparungen beim Engineering von bis zu 30 %.Auch die Integration vorgelagerter IT-Systeme war einfach zu lösen."
Luke Winter, Leiter Automatisierung, Crossmuller
Einfache, aber leistungsstarke Engineering-Tools für schnelle Projektierung,SIMATIC TIA und WinCC - Openness
Niedrigeres Projektrisiko ermittelt mithilfe von SIMATIC WinCC V7 SCADA
Planungsberatung und -support durch Siemens
Automatisiertes Lager – Pack Store
Anwendung für Materialtransport und Lagerung
Robotergestütztes Stapeln von Möbelplatten in Lagerzellenbereichen
WinCC V7.x SCADA
Drittanbieter-IT/ MES
Crossmuller, Systemintegrator, Automatisierte Lagerhaltung, Pack Store
Totally Integrated Automation, SCADA mit Openness
Crossmuller, Systemintegrator, Automatisierte Lagerhaltung, Pack Store
Totally Integrated Automation, SCADA mit Openness
Completion: 2020
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.