Die Molkerei Zott ist bekannt für u.a. folgende bekannte Marken: Zott Sahnejoghurt, Jogobella, Primo, Bayernland Käse, Monte und Zottarella.
Der Kunde wandte sich mit folgender Problemstellung an uns:
Die Fehlersuche gestaltet sich aufwendig, dadurch enstanden lange Störungen im Betrieb was zu Kosten führt
Aktualisierung der Leitsystem-Software durch Windows 7 Problematik zwingend notwendig
SISTAR V7.5 verhilft zu mehr Effizienz (mit Replay Mode)
Die stoßfreie SW-Aktualisierung sowohl bei der Visualisierung als auch unabhängig davon im PCU-Bereich ist ein Alleinstellungsmerkmal von SISTAR, dadurch kein Produktions-Stopp
Virtualisierung des Projektes erfolgreich umgesetzt
„Ab jetzt sparen wir mit SISTAR bestimmt 50% des Zeitaufwandes bei der Fehlersuche.“
Thomas Dahl, Projektmanager, Fa. Zott SE & Co. KG
Inbetriebnahme der neuen SISTAR V7.5 Version in wenigen Wochen
50% Zeitersparnis bei der Fehleranalyse und -beseitigung
Siemens unterstützt die Fa. Zott schon seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung und Lösung der anstehenden Automatisierungs- herausforderungen
Upgrade der bestehenden SISTAR V7.0 Lösung hin zu SISTAR V7.5 und dabei Fokussierung auf den Einsatz der Replay-Funktionalität.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.