Siemens Logo
Siemens References
Estonian Cell - Vorausschauende Wartung mit SIPLUS CMS
Condition monitoring in der Zellstoffproduktion

Glass & Solar

Estonian Cell

Kunda Estonia

Estonian Cell - Predictive Maintenance
Kunda,
Estonia
Estonian Cell betreibt eine Espenzellstofffabrik in Estland, die 94 Mitarbeiter beschäftigt und größter Biogasproduzent Estlands ist. Das Unternehmen ist im Besitz der österreichischen Heinzel-Gruppe.  
Ziele dieses Projekts waren Verringerung der Ausfallzeiten in der Zellstoffproduktionslinie, in welcher Espen BCTMP* hergestellt wird, und die Senkung der Kosten für die Ausrüstung durch eine verbesserte kontinuierliche Überwachung und eine effizientere Datenanalyse für die vorbeugende Wartung*gebleichter chemisch-thermomaschineller Zellstoff
Anlagenverfügbarkeit wird durch kontinuierliche Daten der Produktionslinie erhöht. Einschließlich Frühwarnungen für das Wartungspersonal und minimierte Fehlerbehebung durch das CMS-System. Bereitstellung einer Plattform für EDGE-Analyse mit Xtools-Analyse und Mindsphere-Cloud-Anbindung (in Vorbereitung)
"Erste Ergebnisse haben einen Motor gerettet, wodurch sich die Anschaffungskosten bereits amortisiert haben."
Olev Kaarlõp, Leiter der Instandhaltung bei Estonian Cell
Seit der Installation des neuen Systems wurden Abweichungen im Schwingverhalten erkannt. Die schnelle Reaktion darauf half weiter, Schäden zu vermeiden. Erhöhung der Prozessverfügbarkeit, durch frühzeitige Wartung der Haupt-Antriebsmotoren
Das Tempo der Zellstoffproduktion hängt stark vom jeweiligen Marktpreis ab. Der Kunde muss die Produktion daher flexibel anpassen und die Anlagen in jeder Lage effizient nutzen können. Der Prozess wird von DCS PCS7 mit der SIPAPER Anwendung gesteuert. Im CMS-Pilotprojekt werden die 6 Hauptmotoren durch das CMS1200 überwacht.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: M15155