Die HAUNI Group ist mit rund 4.500 Mitarbeitern an über 20 Standorten weltweit führender Anbieter von Technologien sowie technischen Services für die internationale Tabakindustrie. Neben Maschinen zur Zigarettenherstellung unterstützt HAUNI seine Kunden mit Maschinen und Anlagen zur Tabakaufbereitung und -verarbeitung.
Objectives:
Eine Lösung für die Modernisierung von Bestandsmaschinen und für Neumaschinen
Zukunftssichere Lösung (höhere Schnittleistung / bessere Schnittqualität und Kostenreduktion der elektr. Ausrüstung, Maintenance Vorteile)
Optimaler Investitionsschutz für Anwender
Auslegung der Antriebskomponenten
Beratung im Bereich Anwendersoftwareerstellung (Standards)
Beratung im Bereich Schaltschrankbau
Fertigung des Pilotschaltschrankes im WKC
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU1515SP PC2 TF
SINAMICS S120 Antriebe
Siemens-Motoren
SIMATIC HMI IFP1900 Display
„Wir können uns bei der Projektierung ganz auf die kundenspezifischen Funktionen konzentrieren. Dabei sind wir jetzt deutlich effizienter: je nach Projekt bis zu 50 % schneller als bisher.“
Olaf Böse, Senior Manager R&D, HAUNI Primary GmbH
Luftkühlung statt Wasserkühlung nur eine Luft-Kühlung ermöglicht deutlich längere Wartungsintervalle
Eine Steuerung für normale und sicherheitsgerichtete Maschinenfunktionen, Antriebstechnik und Visualisierung spart Platz im Schaltschrank
Effizientere Projektierung kundenspezifischer Funktionen mit einer Zeitersparnis von je nach Projekt bis zu 50 %
Weitgehende Standardisierung der Automatisierungskomponente für Tabakschneider in mehreren Produktlinien. Umsetzung eines neuer Antriebs- und Automatisierungskonzeptes inkl. WINCC, S7-1500TF, S120 und SIMOTICS Getriebemotoren.
HAUNI Primary, Deutschland
Standardisierung der Automatisierung mit SIMATIC und SINAMICS
HAUNI Primary, Deutschland
Standardisierung der Automatisierung mit SIMATIC und SINAMICS
Completion: 2020
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.