Um auch zukünftig die Stromversorgung
zuverlässig gewährleisten zu können sowie vor dem Hintergrund des zunehmenden
Ausbaus der Elektromobilität ersetzt
die MVV Netze GmbH, die
Netzgesellschaft von MVV, die bestehende Anlage in ihrem Umspannwerk 1 durch
eine neue 20-kV-Schaltanlage des Typs 8DB10 inklusive neuer Schutz- und
Stationsleittechnik. Für den Neubau hat das Unternehmen die Siemens AG
beauftragt. Insgesamt investiert MVV rund 5,8 Millionen Euro in die neue
Anlage, die im Januar 2022 in Betrieb genommen wird.
55
Felder der Mittelspannungs-Schaltanlage 8DB10 von Siemens
Schutz-
und Stationsleittechnik von Siemens
Zuverlässige Stromversorgung, auch
im Hinblick auf zukünftige erhöhte Leistungsanforderungen für die Bedien-,
Personen- und Übertragungssicherheit.
Completion: 2021
MVV Umspannwerk im Mannheimer Norden erhält 20-kV-Schaltanlage
inklusive neuer Schutz- und Stationsleittechnik von SiemensMVV Umspannwerk im Mannheimer Norden erhält 20-kV-Schaltanlage
inklusive neuer Schutz- und Stationsleittechnik von Siemens