Für das Universitätsklinikum ist eine
sichere Energieversorgung von höchster Priorität. Aus diesem Grund wurden die
bestehenden Notstromaggregate durch 3 neue ersetzt. Die große Herausforderung
lag dabei in der Aufrechterhaltung der Energieversorgung während des gesamten
Umbauzeitraumes, sowie die 3 neuen Stromschienensysteme in die Bestandssubstanz
zu integrieren. Der Stromschienenverlauf erstreckte sich über verschiedenste
Gebäude und Brandabschnitte über mehrere Ebenen des Zentralklinikums mit Brandschottungen
durch Gänge, Hallen, Lüftungskanälen und Garagen, voller Technikgewerke.
Als Lösung bot sich das bauartgeprüfte SIVACON 8PS – Schienenverteilersystem LDC geradezu an. Durch seine kompakte Bauweise und Montagefreundlichkeit konnte es perfekt in den Bestand integriert werden. Die
geringere Brandlast im Vergleich zu einer Kabellösung war ein weiteres entscheidendes
Argument.
Da die SIVACON 8PS – Stromschiene auf
Grundlage der Gebäudepläne geplant wurde, kann diese in gut zu handhabenden
Einheiten bedarfsgerecht auf die Baustelle geliefert werden. Da diese Planung
bereits in der Angebotsphase begonnen hat, bestand während der gesamten
Projektlaufzeit eine hohe Transparenz der Kosten sowie der technischen
Umsetzung. Herausforderungen bezüglich der Integration der Stromschiene in die
vorhandenen komplexen Gegebenheiten konnten so frühzeitig erkannt und gelöst
werden.