„Das spart uns 50 % des Arbeitsaufwands und dadurch Zeit und Kosten.“
Jan Bass,
Engineering Elektrotechnik und Prozessleittechnik, BASF Coatings
Die
automatische Positionserfassung von Behältern unterschiedlicher Größe ist
transparent, präzise und flexibel
Die
Mitarbeiter erhalten jetzt aktuelle und exakte Daten über die Position jedes
Behälters und wissen jederzeit, ob der richtige Mischer an der richtigen
Position steht, ohne dafür vor Ort sein zu müssen.
Das
MES-System visualisiert die Ortung und führt eine Plausibilitätsprüfung durch.
Die entsprechenden Daten werden automatisch erfasst und dokumentiert, sodass
BASF Coatings die Chargendaten aus dem MES jetzt erheblich einfacher
plausibilisieren kann. Das spart zusätzliche Kontrollen.
50 % weniger
Arbeitsaufwand und dadurch Zeit- und Kosteneinsparungen bei Anpassungen an neue
Prozesse, Behälter oder Standorte im Vergleich zu anderen Systemen
Verbesserte
und sicherere Prozesse
Zuverlässige
Ortung auch bei metallischen und reflektierenden Oberflächen
Nutzer- und
wartungsfreundliche Lösung.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.