Stabile und
zuverlässige Kommunikation auch unter schwierigen Witterungsbedingungen
Ein
gemeinsames Netzwerk für Steuerungs-, Audio- und Videodaten und schnelle
Datenübertragung
Für
Betriebsleiter eine Möglichkeit, im Störungsfall sofort zu reagieren
Senkung der
Wartungs- und Servicekosten
Leistungsstarke IWLAN-Kommunikation
SCALANCE W770
Access Point
SCALANCE W730
als IWLAN-Client
SCALANCE XC-200
Switches
iPCF für
Echtzeit-Datenübertragung und schnelles Roaming
RCoax-Leckwellenleiter,
die als Antennen dienen und die Funkverbindung ermöglichen
TCP/IP-, PROFINET-Protokolle
Lösung
wurde zusammen mit dem Partner Ari-contact realisiert
„Die Qualität der Informationen bei der Diagnose ist deutlich höher. Man
sieht schneller, wo der Fehler liegt, und kann besser als früher die Ursache
identifizieren.“
Peter
Donat, Betriebsleiter der Drahtseilbahn Augustusburg
Bessere
Übertragungsqualität
Einfachere
Wartung
Einfachere
Diagnose und Fehlerbehebung
Deutlich stabilere Kommunikation
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.