Bei der Modernisierung seiner Kläranlage wollte Calvià 2000 sicherstellen, dass seine Anlage mit den höchsten Qualitäts- und Effizienzstandards arbeitet. Der Wunsch des Kunden war, alle Anlagen
in eine einzige SCADA-Leitzentrale mit S7-Protokoll und OPC UA zu
integrieren. Benötigt wurde eine moderne, skalierbare Lösung mit eingebauter
Berichtsfunktionalität um effizienter zu sein und den Energieverbrauch zu senken.
Die Lösung von Siemens:
TIA Portal: TIA Portal ist das Tor zur digitalen
Unternehmensautomatisierung. Durch den Einsatz von TIA Portal in Verbindung mit
WinCC Unified konnte die Engineering-Zeit um 75 % reduziert werden. Laut
Magdalena Martínez Conti, Anlagenbetreiberin bei Calvià 2000, wurde "eine
vollständige Transparenz des Energieverbrauchs in den
Wasseraufbereitungsprozessen" erreicht.
WinCC Unified System: "Durch die Visualisierung unserer Anlagen mit WinCC Unified können wir mögliche Fehler
oder Verbrauchskurven, Hochläufe oder Stillstände in Rekordzeit sehen",
betont Josep Pallicer, Instandhaltungsleiter bei Calvià 2000. Darüber hinaus
liefert WinCC Unified dem mallorquinischen Unternehmen Echtzeitinformationen
über die wichtigsten Energieverbrauchsindikatoren der Anlagen, um die besten
Entscheidungen zu treffen und die Prozesse zu optimieren.
SIMATIC S7-1500 R/H: Die hochverfügbaren
redundanten CPUs der S7-1500 R/H-Reihe minimieren Produktionsausfälle und
vermeiden den Verlust von Prozessdaten. Das Engineering entspricht dem einer
Standard-CPU. Das TIA Portal und die redundanten CPUs übernehmen die
Synchronisation von Programmen und Daten. Es ist kein zusätzlicher
Arbeitsaufwand für den Anwender erforderlich. Das ist Engineering-Effizienz.
AI Energy Meter 480 VAC ST: Mit dem AI Energy Meter 480VAC ST kann
Calvià 2000 bis zu 200 verschiedene energetische und elektrische Messwerte
konfigurieren und erhält so die volle Energietransparenz Ihres Prozesses. Auf
Basis der vom AI Energy Meter gelieferten Messwerte können Sie auch den
Energieverbrauch und die Leistungsaufnahme ermitteln. Darüber hinaus kann das
Unternehmen die gemessenen Daten für das Reporting und die Ermittlung des
Carbon Footprints nutzen.
Fernsteuerung von Pumpstationen mit S7-1200: Die Wassersammler sind mit der
Kläranlage über ein kilometerweites Kanalsystem verbunden.
Fernsteuerungssysteme auf der Basis von TIA Portal und S7-1200 CPUs integrieren
alle diese dezentralen Einheiten direkt in das Management- und
Steuerungssystem.
Wir konnten die Engineeringzeiten im Vergleich zur bisherigen Lösung um 75% verkürzen.
Josep Pallicer
(Leiter Instandhaltung bei Calvià 2000)
Nachhaltigkeit.
Durch die Siemens-Technologie konnte der Energieverbrauch der Kläranlage von
Calvià um 15 % gesenkt werden.
Effizientes Engineering. Durch den Einsatz von Siemens WinCC Unified und TIA Portal konnte die
Engineering-Zeit im Vergleich zu der von Calvià 2000 zuvor implementierten
Lösung um 75 % reduziert werden.
Standardisierung.
Calvià 2000 konnte dank der
SCADA/HMI-Technologie von Siemens die Schulungszeiten für das Bedienpersonal
verkürzen und die Zahl der Bedienfehler um 85
% senken.
Transparenz. Mit Hilfe der WinCC Unified Collaboration Option wurde in einer Demilitarized Zone (DMZ) einen Webserver eingerichtet, der für die Verwaltung des Web-Client-Zugriffs für den Remote-Betrieb zuständig ist und in allen Calvià 2000-Anlagen für Transparenz sorgt.
Calvià 2000 ist ein öffentliches
Unternehmen, das kommunale Dienstleistungen wie die Abfallentsorgung und die
Reinigung öffentlicher Stadträume erbringt.
Calvià suchte nach einer SCADA-Lösung für
die Leitzentrale der Abwasseraufbereitung,
Kanalisations- und Kläranlagen in
der Gemeinde Calvià mit 329,65 km Abwasser- und Regenwassernetzen, 72 Pumpstationen und vier
Kläranlagen.
Digitalisierung des Wasserkreislaufs von Calvià 2000
Leitzentrale
für Kläranlagen
Digitalisierung des Wasserkreislaufs von Calvià 2000
Leitzentrale
für Kläranlagen
Completion: 2022
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Digitalisierung des Wasserkreislaufs von Calvià 2000