95 Prozent der CNC-Anwender setzen eine
Steuerung mit sechs bis 15 Achsen ein, das bereits einer hochwertigen Dreh- und
Fräsmaschine entspricht. Wir haben im Rahmen von Kundenprojekten nun erstmals drei
SINUMERIK One Steuerungen mit bis zu 79 Achsen in einer Maschine verbaut. Die SEMA
MT-40-C, die mit dieser Steuerungslösung ausgestattet ist, ersetzt dadurch bis
zu 20 Standardmaschinen. Damit ist uns ein wesentlicher Technologiesprung
gelungen. Wir sind hier international ganz vorne mit dabei und können die neue
Steuerungslösung künftig bei all unseren Maschinen einsetzen.
Die PLC-Zykluszeit (der Takt den die
Steuerung zum Einlesenfür die Verarbeitung und die Ausgabe der Daten zur
Verfügung stellt) ist mit der SINUMERIK One um das 20fache schneller als bei
Vorgängerlösungen und beträgt nur ca. sechs Millisekunden. Zugleich ist
eine vielfach höhere Datengröße pro Datensatz zulässig, wodurch eine
wesentliche Kundenanforderung – nämlich möglichst umfassende Daten zum
produzierten Werkstück, wie etwa Kühlmitteltemperatur, Vorschub,
Geschwindigkeit, Greifdruck etc., zur Verfügung zu stellen – besser erfüllt
wird.