Produktion
eines Rotorblatt-Rohlings dauert nach aktuellem Stand der Technik etwa 24
Stunden. Durch das Forschungsprojekt „BladeFactory“
soll die Produktionszeit reduziert werden sowie Prozesse grundsätzlich
effizienter und wirtschaftlicher gestaltet werden.
Beratung und Begleitung des
Projekts von Beginn (Konzept, Design und Inbetriebnahme der Maschine) an.
Einsatz von Siemens Software &
Hardware: SINUMERIK, SINAMICS und SIMOTICS
Dabei kamen NX CAD CAM mit VNCK und
Shopfloor – Software zum Einsatz.
Größte Flexibilität in CNC
Hardware und Software.
Für
die Entwicklung von neuen Prozessen ist es entscheidend, dass wir eine gute
Verbindung zwischen CAD, CAM und der Steuerung haben.
Heiko Rosemann,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme
Ziel ist es diesen Lösungsansatz
von der Forschung in die Industrie zu bekommen.
Durch Automatisierung in der
Prozesskette ergeben sich Einsparungspotenziale bis zu 25 %.
Produktion
eines Rotorblatt-Rohlings dauert nach aktuellem Stand der Technik etwa 24
Stunden. Durch das Forschungsprojekt „BladeFactory“
soll die Produktionszeit reduziert werden sowie Prozesse grundsätzlich
effizienter und wirtschaftlicher gestaltet werden.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.