Maschinen
verfügen über immer mehr Funktionalitäten und sollen dabei schneller bedient
werden.
Um
diese Komplexität beherrschbar bzw. handhabbar zu machen, sind Bedienkonzepte
wichtig, die helfen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
Smarte Integration der bisherigen
Bedienlösung in unserem SINUMERIK Operate
Displaymanager Framework:
frei
gestaltbare Layouts zusammen mit Displaymanager Framework Apps helfen
bestehende Bedienlösungen mit neuen Möglichkeiten aufzuwerten.
Applikationen aus bisherigen
3-Party-Umfeldern mit hohem Wiederverwendungsanteil leicht integrierbar.
Direkter
Kontext zwischen Operate und den DisplayManager Applikationen auf einer
HMI-Intelligenz.
SINUMERIK
Operate,
Create MyHMI/3GL
mit Qt+QML
Die
wenigen, haptisch eindeutig erkenn- und verortbaren Bedienelemente sind aus
unserer Sicht durch nichts zu ersetzen. Vor allem wenn es darum geht, dass der
Blick in die Maschine gerichtet bleiben kann, während Bewegungen ausgelöst
werden.
Stefan Großmann, Leiter
Steuerungstechnik Mehrspindler der
INDEX-Werke
immer funktionsreichere Maschinen
schneller und sicher bedienen, weil durch das hochauflösende 19“ Panel alle relevanten Informationen
tätigkeitsorientiert gruppiert nebeneinander sichtbar sind.
Maschinen verfügen über immer mehr
Funktionalitäten und sollen dabei schneller bedient werden.
Um diese Komplexität handhabbar zu
machen, sind Bedienkonzepte wichtig, die helfen, sich auf das Wesentliche zu
fokussieren.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.