Stadtwerke Herne AG - Spectrum Power 5 als vollständig virtualisiertes
Mehrrechnersystem
Stadtwerke Herne AG - Spectrum Power 5 als vollständig virtualisiertes
Mehrrechnersystem
Power Utilities
Stadtwerke Herne AG
Herne Germany
Seit mehr als 120 Jahren versorgt die Stadtwerke Herne AG ihre Kunden zuverlässig mit Energie. Aus einem traditionsreichen Unternehmen ist ein moderner Energiedienstleister geworden, der stets nach neuen Wegen in der Energieversorgung und -gewinnung sucht – für seine Kunden und für unsere Umwelt. Spectrum PowerTM 5 ist dabei eine unabdingbare Systemkomponente für die sichere und rentable Netzbetriebsführung und -überwachung. Mit dem Systemupgrade wird das Netzleitsystem der Stadtwerke Herne AG fit für die Zukunft gemacht. Neben der Abdeckung der aktuellen Funktions- und IT-Security-Anforderungen wird ein besonderes Augenmerk auf die langfristige Sicherstellung der Service- und Patchfähigkeit sowie auf die Erweiterbarkeit des Systems im Hinblick auf zukünftige Anforderungen gelegt.
Lösungsübersicht
Spectrum PowerTM 5
Upgradeprojekt, Auftragserhalt Februar 2023
Betriebsbeginn: 09 / 2024
Vollständig
virtualisiertes, redundantes und örtlich getrenntes Mehrrechnersystem
Spartenbetrieb
für Strom,
Gas und Fernwärme
Acht Bedienplätze mit drei bzw. zwei
Monitoren
Umfangreiches Leitsystem-Netzwerk
Servicevertrag für Leitsystem, Leitsystem-Netzwerk, IT-Security/Patchmanagement
Sonstiges: Einsatz Checkmk, KVM-Technik
Fernwirkprotokoll
IEC
60870-5-104, IEC 61850 und TG800
Systemumfang
Stationen
Strom ~ 600
Stationen
Gasübernahme ~ 6
Datenpunkte gesamt ~ 32.000
Datenpunkte ferngemeldet ~ 24.000
Weltbilder gesamt ~ 400
Funktionsübersicht
Studienmodus/Schaltsimulation
Testmodus für den einfachen
Punkt-zu-Punkt-Test
Import- und Exportschnittstellen für
das Engineeringdatenmodell als xml und xls
Topologiedarstellung für das elektrische Netz
Temporäre Netzwerkelemente
Schaltfolgenverwaltung/Schaltprogramme
Redispatch 2.0 (externe
Schnittstelle)
BDEW-Kaskade (LAM)
EEG-Manager
Bedienerunterstützung/Bedienerführung in kritischen Netzsituationen durch topologische
Netzzustandsverfolgung
Verringerung
der Ausfallzeiten/Wiederversorgungszeiten durch Fernschaltung
Verbessertes Energiemanagement und
Abdeckung der regulatorischen Marktanforderungen z.B. durch Einsatz
Lastabschaltmanagement und Einsatz EEG-Manager sowie Redispatch 2.0 mit
Schnittstelle zu externem Dienstleister