Siemens Xcelerator is an open digital business platform that accelerates digital transformation easier, faster and at scale.
Der
Flughafen Düsseldorf ist der „Airport für Nordrhein-Westfalen“. Zwar ist der
Luftverkehr ihre Basis,
aber nicht ihr einziges
Geschäftsfeld. Der
Flughafen Düsseldorf ist mehr als
ein Flughafen: Ein moderner Businesspark, ein Kongress- und Tagungsort, eine
Erlebniswelt mit vielfältigen Shopping-Möglichkeiten und Gastronomie, eine
Event-Location und – last but not least – ein attraktives Ausflugsziel. Eine kleine
Stadt, nur ohne Einwohner. Mit
dem Netzleitsystem Spectrum PowerTM 5 kann die
Netzbetriebsführung zuverlässig, effizient und nachhaltig sichergestellt
werden.
Spectrum PowerTM 5 ist eine flexible Lösung,
die die Flughafen Düsseldorf GmbH gemeinsam mit Siemens auf die Anforderungen
am Flughafen ausgeprägt und darüber hinaus funktional erweitert hat. Damit
lassen sich die aktuellen Betriebsanforderungen optimal abdecken und die
innovative Systembasis schafft Handlungsspielraum für die Zukunft.
Lösungsübersicht
Spectrum PowerTM 5 Version 5.60
Upgrade, Betriebsbeginn: 09.2021
Redundantes
Mehrrechnersystem
Spartenbetrieb
für Strom
5
Bedienplätze mit
4 Monitoren
2x 98“ Großbildschirme 4K
Servicevertrag für Leitsystem und IT-Sicherheit/Patchmanagement
SNMP-Überwachung
Protokolle
IEC
60870-5-104
OPC-Schnittstelle
Systemumfang
Datenpunkte gesamt ~ 30.000
Datenpunkte ferngemeldet ~ 20.000
Systembilder gesamt ~ 200
Funktionsübersicht
Topologie im elektrischen Netz
Temporäre Netzwerkelemente
Schaltfolgenverwaltung/Schaltprogramme
Studienmodus
Umfassende automatische
Berichterstattung
Höherwertige
Funktionen
Netzzustandsschätzung für
Verteilnetz
Lastflussrechnung für Verteilnetz
Schalthandlungsprüfung vor
Ausführung
Fehlerlokalisierung
Erdschlusssuche
Sekundärregelleistungs-Tool (SRL)
Bedienerunterstützung/Bedienerführung in kritischen Netzsituationen durch topologische
Netzzustandsverfolgung
Sichere
Netzüberwachung und -steuerung durch
Einsatz von Studien
Verringerung der Ausfallzeiten/Wiederversorgungszeiten durch Einsatz der Fehlerlokalisierung mit
Schaltprogrammen
Höhere Sicherheit im Netzbetrieb
durch Einsatz der Schalthandlungsprüfung vor Ausführung
Umfassende Abdeckung der
regulatorischen Marktanforderungen
Flughafen Düsseldorf GmbH - SP5 als virtualisiertes Mehrrechnersystem
Flughafen Düsseldorf GmbH - SP5 als virtualisiertes Mehrrechnersystem