Sehr kurze Realisierungszeit von nur ½ Jahr – inklusive Umstieg auf eine neue Generation bei der Automatisierungstechnik und der Engineeringsoftware.
Signifikante Reduzierung des Engineering- und Inbetriebnahmeaufwands beim aktuellen Projekt sowie generell für das skalierbare Maschinen- und Anlagenportfolio.
Firma Dieffenbacher stellte für die neue Anlage
die vorhandenen Anwendungen von S7-400 und STEP 7 V5 um auf S7-1500 und TIA
Portal. Mit dem TIA Portal reduzierte sich die Komplexität beim Engineering, so
konnte die Anlage trotz des hohen Zeitdrucks termingerecht in den
Produktivbetrieb gehen.
"Kommunikationsverbindungen per Mausklick zu projektieren
und sich darauf verlassen zu können, dass sie sicher funktionieren – das
vereinfacht das Engineering enorm."
Ulf Könekamp, Technischer Leiter
Zeitersparnis durch vereinfachtes Engineering, z.B. dank fehlerfreier Projektierung der Kommunikation per Mausklick
Reduzierung des Inbetriebnahmeaufwands von durchschnittlich 1 Mannwoche pro Anlage, dank integrierter Systemdiagnose und PROFINET
Weniger Aufwand bei neuen Projekten durch Wiederverwendung bestehender Software auf kleinen Maschinen bis zu großen Anlagen – dank der durchgängigen Skalierbarkeit der S7-1500 Controllerfamilie
Dieffenbacher ist ein führender Hersteller von Pressensystemen und kompletten Produktionsanlagen für die Holz-, Automobil- und Zuliefererindustrie, mit mehr als 1800 Mitarbeitern und 17 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit. Für Europas größtes und modernstes Spanplattenwerk erhielt Dieffenbacher von der Firma Pfleiderer den Auftrag für die komplexe Produktionsanlage.