Reduktion der Komplexität in der Maschine. Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt. Hohe Dynamik, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Die Tescho Automations GmbH in Kirchen bei Siegen baut als Weltneuheit eine vollautomatische Kennzeichen-Prägeanlage. Eines der Highlights ist dabei die Antriebstechnik, die günstig und leistungsfähig zugleich ist.
Servoantriebssystem SINAMICS V90 PROFINET und
SIMOTICS S-1FL6 Low Inertia, SINAMICS V20, SIMATIC S7-1512C, S7-Graph und STEP 7
im TIA Portal, Achsensynchronisierung durch elektronisches
Getriebe.
Die Tescho Automations GmbH in Kirchen bei Siegen baut als Weltneuheit eine vollautomatische Kennzeichen-Prägeanlage. Eines der Highlights ist dabei die Antriebstechnik, die günstig und leistungsfähig zugleich ist.
Erhöhung der Produktivität der Maschine durch dynamischen Servoantrieb
Erhöhung der Flexibilität durch elektronische Synchronisation der Achsen
Erhöhung der Energieeffizienz durch bedarfsabhängige Regelung des Volumenstroms der Hydraulikpumpe
Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit und Vereinfachung der Inbetriebnahme durch integriertes Engineering im TIA Portal
Automatisierung einer Prägemaschine für Kfz-Schilder und vollautomatische Prägung von zwei Seiten.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.