Anlagen müssen in niedrigen (z. B. 2 - 5 m/min), wie auch mit hohen Anlagengeschwindigkeiten (> 500 m/min) betrieben werden und dazu noch mit unterschiedlichen Bahnzügen von 10N bis 2000N
Anpassung der Maschine an das Produkt, und nicht umgekehrt - Höchstmaß an kreativem Denken und Flexibilität
hohe Momenten- und Drehzahl-Stellbereiche bei gleichzeitigen Verzicht einer Geberrückführung und wenn möglich ohne zusätzliche Fremdlüftung
Die Olbrich GmbH, Bocholt, ist Systemanbieter
intelligenter Maschinen und Anlagenkonzepte für die Produktion von bahnförmigen
Produkten wie Tapeten, Bodenbelägen, Folien und technischen Textilien. Durch die
Reluktanztechnologie kann Olbrich seinen Endkunden einen technologischen
Mehrwert liefern und damit die Endkundenanforderung optimal
bedienen.
Integrated Drive Systems mit Simotics-Reluktanzmotoren und Sinamics-Umrichter sorgen für einen effizienten Anlagenbetrieb (SIMOTICS GP, VSD line 4000 Synchron Reluktanzmotor 7,5 KW, 4polig, SIMOGEAR-Getriebe, SINAMICS S120 (Infeed Basic Line, AC/DC MM, CU320-2PN V4.8))
TIA-Portal V13 SP1
Durch die Reluktanz-Technologie ist ein synchroner geberloser Betrieb möglich, wobei die Stellbereiche ohne zusätzlichen Fremdlüfter realisiert werden.
Maximale Energieeffizienz in Teil- und Volllast, Minimale Betriebskosten, Hohe Produktivität
Durch die Reluktanztechnologie kann Olbrich seinen Endkunden einen technologischen Mehrwert liefern und damit die Endkundenanforderung optimal bedienen
Olbrich GmbH, Bocholt, Systemanbieter intelligenter Maschinen und Anlagenkonzepte für die Produktion von bahnförmigen Produkten.Der Reluktanz-Antrieb löst hochpräzise Antriebsprobleme - mit einer guten Überlastfähigkeit, mit einem einfachen Motorenkonzept, breiten Geschwindigkeitsspektrum und einem sehr guten Regelverhalten.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Maximale Energieeffizienz im Maschinenbau
Integration eines innovativen Synchronreluktanz-Antriebssystem bei Olbrich GmbH
Maximale Energieeffizienz im Maschinenbau
Integration eines innovativen Synchronreluktanz-Antriebssystem bei Olbrich GmbH