Immer wiederkehrende Zuverlässigkeitsprobleme
mit Pumpen, Motoren und Getrieben des Hauptkühlmittelkreises haben den
kommerziellen Betrieb des Gas-Kombikraftwerks Marchwood erheblich
gefährdet.
Ziel war die Verbesserung der Steuerung und der Zuverlässigkeit des Gas-Kombikraftwerks
Marchwood ist ein 840-MW-Kombikraftwerk (CCGT,
combined cycle gas turbine). Eigentümer ist Marchwood Power Ltd, ein
50:50-Joint-Venture von SSE und ESB international. Die gesamte elektrische
Leistung der Anlage wird vertragsgemäß an SSE verkauft. Marchwood hat den
Betrieb im Dezember 2009 aufgenommen und ist eines der effizientesten
Gaskraftwerke in Großbritannien.
Einbau von drei Umrichtern Sinamics Perfect Harmony GH180 mit 2,1 MW
Einbau von drei 10-poligen Motoren mit 2,1 MW
Demontage der vorhanden Motoren und Getrieben
Installation und Inbetriebnahme auf der Anlage
Integration in das vorhandene DCS-Steuerungssystem
Energieeinsparung von 150.000 GBP pro Jahr
Verringerung des CO2-Ausstoßes wurde mit 2.100 t im kommenden Jahr vorausgesagt, was weitere Kosteneinsparungen bringt.
IDS-Lösung (alles aus einer Hand)
Marchwood ist ein 840-MW-Kombikraftwerk (CCGT, combined cycle gas turbine). Eigentümer ist Marchwood Power Ltd, ein 50:50-Joint-Venture von SSE und ESB international. Die gesamte elektrische Leistung der Anlage wird vertragsgemäß an SSE verkauft. Marchwood hat den Betrieb im Dezember 2009 aufgenommen und ist eines der effizientesten Gaskraftwerke in Großbritannien.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Maximale Energieeinsparung im Kraftwerk Marchwood
Maximale Energieeinsparung durch drehzahlveränderbaren Betrieb mit einem Umrichter SINAMICS PERFECT HARMONY GH180
Maximale Energieeinsparung im Kraftwerk Marchwood
Maximale Energieeinsparung durch drehzahlveränderbaren Betrieb mit einem Umrichter SINAMICS PERFECT HARMONY GH180