Motorisierung für Doppelzangenzuführung, NC-Exzenterpresse und lineare Schlitten, die hohen Maschinentakt realisieren kann
Steuerung von bis zu 16 Einzelachsen
Pressmac, Besancon, Frankreich, ist spezialisiert
auf die Entwicklung, Fertigung und Einstellung von Stanz- und
Schweißtechnikmaschinen. Neues Modlell einer NC-Schlittenmaschine, die jetzt
auch im zukunftsträchtigen Markt der Elektromobilität eingesetzt werden kann und
erstmals durchgängig mit Siemens-Komponenten automatisiert wurde.
Integrierte Motion Control-Lösung mit Siemens-Komponenten
Maschinensteuerung: F-CPU SIMATIC S7-1512F mit Bibliothek LDrvSafe
Motion Controller: SIMOTION D455-2
Dezentrale Peripheriebaugruppen: SIMATIC ET 200AL, ET 200SP zum Einlesen oder Ausgeben von Standard- oder Safety-Signalen
„Mit Hilfe von Siemens-Lösungen erreichen wir eine hohe Geschwindigkeit von 300 Hub pro Minute bei der Bandzuführung und enorme Biegekräfte von 2,5 Tonnen.“
Marcel Becker, Geschäftsführer Pressmac
- 50 % höhere Taktzeit steigert die Fertigungsrate
- 75 % schnellere Umrüstzeit verkürzt die Produktwechselzeit
- 100 % längerer Stellbereich erhöht die Designflexibilität
Doppelt so hohe Stellbereiche wie bei früheren Modellen und höchste Vorschubgeschwindigkeiten dank Synchronmotor mit hohem Drehmoment
Exakte Produktion und schnelles Umrüsten durch Synchronisation sämtlicher Prozessschritte in SIMOTION D
Pressmac, Besancon, Frankreich,
ist spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und Einstellung von Stanz-
und Schweißtechnikmaschinen.
Neues Modlell einer
NC-Schlittenmaschine, die jetzt auch im zukunftsträchtigen Markt der
Elektromobilität eingesetzt werden kann und erstmals durchgängig mit
Siemens-Komponenten automatisiert wurde.
Pressmac, Rasante NC-Schlittenmaschine mit 300 Hub pro Minute
Maschinen- und Anlagenbau, Frankreich
Pressmac, Rasante NC-Schlittenmaschine mit 300 Hub pro Minute
Maschinen- und Anlagenbau, Frankreich
Completion: 2018
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.