Auf einer der Abfüllanlagen wurden bisher Rundbecher in 1 kg und 1,5 kg-Einheiten mit Fleckenentferner in pulvriger Form sowie anderen Pulverprodukten befüllt. Die Produktion auf der über 30 Jahre alten Abfüllmaschine wurde aus vielerlei Gründen jedoch zunehmend kritischer. Einerseits konnten keine Ersatzteile vom damaligen Hersteller beschafft werden, andererseits waren keine Servicetechniker mehr verfügbar, welche die Maschine revidieren konnten. Ein zuverlässiger Einsatz der Abfüllanlage war dadurch nicht mehr gewährleistet.
Die Mifa AG ist der größte Waschmittel- und
Speisefetthersteller der Schweiz und produziert neben verschiedenen Arten von
Butter, Speisefetten und Margarinen auch Waschmittel und
Haushaltsreinigungsprodukte in flüssiger und Pulverform. Für eine in die Jahre
gekommene Abfüllanlage für Waschpulverprodukte fand man nun die adäquate Lösung
welche nicht nur die Produktivität positiv beeinflusste.
Three-Tec entwickelt und produziert kundenspezifische volumetrische und gravimetrische Dosiergeräte mit für das Material angepassten Austragsschnecken. Für die Steuerung der Dosierapplikationen setzt Three-Tec auf die Flexibilität der Siemens Standardkomponenten, wie SIMATIC S7 Steuerungen, SIWAREX FTA oder SIWAREX FTC Wägeelektroniken, Plattformwägezellen, sowie HMI Touch Panel.
Dank der benutzerfreundlichen Bedienung über das Touch nPanel SIMATIC TP700 Comfort wurden die Einfahrzeiten erheblich verringert.
Die Produktionslinie profitiert in höchstem Maße von den positiven Eigenschaften des neuen Dosiersystems, sodass auch die Produktivität auf dieser Linie erheblich gesteigert werden konnte.
Die Anlage läuft seit der Inbetriebnahme fehlerfrei und ohne Ausfall
Die Mifa AG ist der größte Waschmittel- und Speisefetthersteller der Schweiz und produziert neben verschiedenen Arten von Butter, Speisefetten und Margarinen auch Waschmittel und Haushaltsreinigungsprodukte in flüssiger und Pulverform. Im schweizerischen Frenkendorf, dem Produktionsstandort der Mifa AG, werden auf 17 Produktions- und 14 Abfülllinien rund 250 Tonnen Waschmittel pro Tag in flüssiger oder Pulverform hergestellt. Die fertigen Produkte sind überwiegend Handelsmarken für einen großen Schweizer Einzelhandelskonzern.
Kundenspezifische, volumetrische und gravimetrische Dosiergeräte
Eine saubere Sache: Abfüllprozesse in der Waschpulverproduktion
Kundenspezifische, volumetrische und gravimetrische Dosiergeräte
Eine saubere Sache: Abfüllprozesse in der Waschpulverproduktion