Zur Kapselung der Automatisierungstechnik auf der Maschine ist eine schlagwettergeschützte Station vorgeschrieben. Das Risiko einer Funkenbildung muss durch eine geeignete Zündschutzart minimiert werden.
Die Maschine ist mit Drucksensoren und Gaswächtern ausgerüstet. Die
Nothaltkreise sind in eine fehlersichere Simatic integriert. Diese ersetzt die
beiden bisherigen Steuerungen, die Standard- und sicherheitsgerichtete Aufgaben
getrennt voneinander bearbeiteten. Aus dem Portfolio der ET 200 iSP sind
fehlersichere Baugruppen, die für Applikationen bis SIL 3 zugelassen sind, im
Einsatz.
Eingesetzte Produkte:
Fehlersichere CPUs
SIMATIC ET 200SP
Comfort Panels
TIA Portal
Motormanagement- und Steuergeräte SIMOCODE pro 3UF7
Industrielle Schalttechnik
„Der hohe
Integrationsgrad von Simatic-Controllern, eigensicherer dezentraler Peripherie,
Comfort Panel, Simocode pro-Geräten und Sirius-Schalttechnik im TIA Portal hat
den Ausschlag für die gewählte Lösung gegeben.“
Sven Erb, IBS
Step 7 im TIA Portal als gemeinsames Engineeringwerkzeug ersetzt die beiden bisher benötigten Tools, zusätzliche Kommunikationsverbindungen entfallen. Das erleichtert die Projektierung, erhöht die Flexibilität und macht die Fehlersuche und -behebung effizienter. Dadurch nimmt die Verfügbarkeit zu, der Betrieb ist sicherer
Vorher wurden Koppler verwendet, die eigensichere Signale zu nicht eigensicheren Signalen gewandelt haben. Diese Koppler mussten im Fehlerfall händisch ausgemessen werden: Sensor, Sensorleitung, Koppelkarte, Stationsverkabelung oder SPS-Eingang waren dabei gesondert zu überprüfen. Mit ET 200 iSP ist es möglich, alle Fehler – von der Steuerung bis zum Sensor – direkt am Panel zu visualisieren.
Simocode pro registriert erhöhte Stromaufnahme bei mechanischen Blockaden und schützt die zugehörigen Motoren durch sofortiges Abschalten. Gegenüber den bisherigen deutlich trägeren Thermoschutzeinrichtungen kommt es zu wesentlich weniger Verschleiß.
Teilschnittmaschinen der IBS Industriemaschinen-Bergbau-Service GmbH sind weltweit im Tunnel- und Bergbau im Einsatz. Ihren guten Ruf verdanken sie der hohen Innovationskraft, die sich in einer kontinuierlichen Steigerung von Sicherheit und Bedienkomfort niederschlägt.
IBS, Sicher unter Tage: Teilschnittmaschine mit fehlersicherem Controller
Bergbau, Deutschland
IBS, Sicher unter Tage: Teilschnittmaschine mit fehlersicherem Controller
Bergbau, Deutschland
Completion: 2016
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.