Leistungsfähige und zuverlässige Anbindung der Fahrzeuge und Kabinen
Erfassung von Status- und Diagnoseinformationen während der Fahrt
Bereitstellung von dynamischen Informationen zu Haltestellen oder dem Fahrtverlauf
Zuverlässige und einfach zu wartende Lösung für maximale Betriebssicherheit
Der
SkyTrain am Flughafen Düsseldorf bringt Reisende komfortabel zum Terminal und
den Flugsteigen. Zukünftig wird die vollautomatische Kabinenbahn noch mehr
Komfort bieten – mit einem Fahrgastinformationssystem und einer noch
bedarfsgerechteren Taktung. Die Basis dafür legte der Betreiber mit einer
zuverlässigen Netzwerklösung und modernsten Technologien für die drahtlose
Kommunikation.
IWLAN-Komponenten stellen sicher, dass die Züge immer eine Verbindung zum Netzwerk haben, ohne Latenzzeiten während des Roaming-Vorgangs
SCALANCE W-Access Points und -Client Modules sorgen mit Industrial Parallel Redundancy Protocol (iPRP) für redundante Kommunikation zwischen den Zügen und dem stationären Netzwerk
Segmentierung der stationären und mobilen Systeme des Netzwerkes mit Hilfe der Switches SCALANCE XP208PoE EEC und SCALANCE X204RNA EEC
„Durch die neue Kommunikationslösung können wir vielfältige
Informationen aus dem Fahrbetrieb auslesen und dadurch den Betrieb der Bahn
optimieren"
Christian Höveler, SkyTrain-Systemtechniker, Flughafen Düsseldorf
Robuste, zuverlässige Kommunikation dank zertifizierter EEC-Varianten der SCALANCE-Geräte mit branchenspezifischen Funktionen
Informationen aus dem Fahrbetrieb helfen, den Betrieb der Bahn zu optimieren
Lösung als gute Basis für neues Fahrgastinformationssystem
Gewährleitung von 10 Jahre-Ersatzteilverfügbarkeit
Siemens als kompetenter Partner in allen Projektphasen
Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands. Für den SkyTrain, eine vollautomatische Kabinenbahn mit einer Streckenlänge von 2,5 Kilometern und 6 Kabinenbahnzüge mit je 2 festgekoppelten Kabinen, suchte der Betreiber eine drahtlose Kommunikationslösung, um Status- und Diagnoseinformationen während der Fahrt auszulesen und umgekehrt die Passagiere mit dynamischen Informationen zu Haltestellen und dem Fahrtverlauf zu versorgen.
Kommunikation im Takt der Bahn
Drahtlose Infrastruktur für SkyTrain am Flughafen Düsseldorf
Kommunikation im Takt der Bahn
Drahtlose Infrastruktur für SkyTrain am Flughafen Düsseldorf