Die Produktionsnetze sollten sicherer und zentral administrierbar sein. Es gab keinen IT-Standard zur Segmentierung und Trennung zwischen Office- und Produktions-Netzwerken. Der Netzzugriff interner und externer Servicemitarbeiter auf die Maschinen sollte eindeutig verwaltet werden.
Funktionen wie Firewall und VPN-Verschlüsselung bieten erhöhten Schutz bei der Datenübertragung und schotten die Produktionsnetze gegen ungewollte Zugriffe von außen und innen ab. Durch den Einsatz der Managementplattform SINEMA Remote Connect zusammen mit Security Appliances SCALANCE S615 wurde eine effiziente Fernwartungslösung umgesetzt. Mit dem SINEMA RC Client ist zudem eine Adressbuchfunktion verfügbar, über die Maschinen und Anlagen in der Technologiefabrik sich eindeutig identifizieren und für Intranet- sowie Internet-Remote-Zugriff auswählen lassen.
"Wir haben eine Lösung realisiert, mit der ein sicherer Remote-Zugriff auf unsere Maschinen und Fertigungsanlagen gewährleistet ist“
Albrecht Salm, Chief Information Security Officer bei der Festo AG
Es wurde eine verlässliche Grundlage für den weiteren Ausbau der Produktionsnetzwerke geschaffen.
Die Netzeinbindung neuer Maschinen hat sich von zwei Wochen auf wenige Stunden verkürzt.
Die Hard- und Software ist sofort einsetzbar und Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt.
Kompakte Geräte sorgen für problemlosen Einbau im Schaltschrank.
Benutzerfreundliche Software ermöglicht Parametrierung der Security Appliances (auch für wenig erfahrene Anwender).
IP-Adresskonflikte werden durch SINEMA RC Client und SCALANCE S beseitigt.
Die Festo AG ist ein Global Player im Bereich der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar liefert etwa 33.000 Katalogprodukte und einbaufertige Automatisierungssysteme an seine weltweiten Kunden. Für die Fertigungsautomation hat die Festo AG in ihrer Technologiefabrik Scharnhausen eine neue Sicherheitsplattform eingerichtet. Funktionen wie Firewall und VPN-Verschlüsselung bieten erhöhten Schutz bei der Datenübertragung und schotten die Produktionsnetze gegen ungewollte Zugriffe von außen und innen ab.
Höchstmaß an Sicherheit im Produktionsnetzwerk
Zellensegmentierung von Produktionsanlagen und gesicherter Internet- sowie Intranetzugriff dank Managementplattform für Remote Networks
Höchstmaß an Sicherheit im Produktionsnetzwerk
Zellensegmentierung von Produktionsanlagen und gesicherter Internet- sowie Intranetzugriff dank Managementplattform für Remote Networks