Entwicklung von Universalschleifmaschinen, die Innen- und Außenschleifprozesse schlüssig kombinieren
Komplettbearbeitung anspruchsvoller Werkstücke in nur einer Aufspannung ab Losgröße 1
Rundschleifmaschine von WEMA, die Innen- und Außenschleifen kombinieren und somit auch die Spindelkomponenten von WEISS komplett bearbeiten kann.
Das flexible Siemens Automatisierungssystem
mit SINUMERIK 840D sl, SINAMICS S120, SIMOTICS S-1FT7 und eigenen
Schleifspindeln von Weiss
Intelligente Diagnose- und
Inbetriebnahmeschnittstelle SMI24 an den Schleifspindeln
Partnerschaftliche Entwicklung einer
Sondermaschine, wobei Siemens zeitgleich als Kunde und Lieferant
agiert
Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke
Durchgängige Siemens Lösung von der Steuerung bis zur Spindel
Erschließung neuer Geschäftsfelder und weltweiter Märkte mit universellen Schleifanforderungen
Zukunftsfähiges Konzept um Verschleißzustände der Spindel zu analysieren und entsprechende Maßnahmen abzuleiten
Das Siemens Tochterunternehmen WEISS, aus dem bayerischen Maroldsweisach investiert für die Produktion nach höchsten Qualitätsstandards kontinuierlich in innovative Fertigungstechnik. Ein aktuelles Beispiel dafür ist eine Universalschleifmaschine zur Komplettbearbeitung von Spindelkomponenten, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Werkzeugmaschinenhersteller WEMA Glauchau und Automatisierungstechnikspezialisten von Siemens entstand.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.